Reduzca los costes y mejore su tecnología
motion plastics para
la tecnología ferroviaria

Componentes sin lubricación y retardantes de llama para el sector ferroviario

 


Jon Mentxaka
Product Manager iglidur®, igubal®
¿Hablamos? +34 647 488 250
Solicite información

Ventajas de los componentes igus® en el sector ferroviario



✔️ Carga estática 450MPa

✔️ Equivalente al bronce

✔️ Desde una unidad y en cualquier tamaño

✔️ Más económicos

✔️ Resistente a la suciedad y vibraciones

✔️ Más ligeros

✔️ Componentes de larga duración que cumplan estrictos criterios de calidad, incluidas las normas de protección contra incendios EN 45545 o NFPA 130.

 

Solicitar caja de muestras ferroviaria

 

Solicite una caja de muestra de componentes para el sector ferroviario

 

 

Descargue el whitepaper gratuito

Descargue el whitepaper gratuito:Factores clave para el éxito de los cojinetes sin lubricación para altas cargas.

 

contacto experto smart plastics


Pruebe el cojinete para altas cargas. Solicite una muestra ahora.

 

7  puntos destacados en 3 minutos

Innovaciones para la tecnología ferroviaria

Reducir costes, mejorar la tecnología - con cadenas de energía para espacios de instalación reducidos: especialmente planas, con un pequeño radio de curvatura y un 30% de ventaja de coste en comparación con el modelo anterior.

Puede encontrar más información sobre estas y otras innovaciones de productos en nuestro stand de 400m2 de la feria. Puede explorarla virtualmente por su cuenta o junto con nuestro experto en la industria. Haga una cita ahora para una visita virtual guiada con consulta individual:

Concierte una cita ahora

Banner novedades 2022

Cojinete de pedestal compacto de montaje fácil para cojinetes intercambiables

Cojinete de fricción extremadamente resistente a los productos químicos

Gama de cojinetes ECO sostenibles fabricados con regranulado

Conjuntos de tuerca y husillo en la industria ferroviaria

En funcionamiento 24/7 sin lubricación ni mantenimiento

Mejora tecnológica: 25% menos de desgaste, 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca y 88% menos de peso
Reducción de costes: 50,9% más económico en comparación con las tuercas metálicas

Más información

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, tendrá al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.

Solicítelo de forma gratuita

Áreas de uso


Soluciones para el transporte de pasajeros

  • Numerosos productos igus cumplen el nivel 3 Hazard según DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Los materiales especiales de los cojinetes de fricción también cumplen los requisitos R22 y R23, y algunos cables cumplen los requisitos R15 y R16
  • La vida útil puede calcularse con las herramientas online gratuitas
  • Los productos igus ahorran peso
  • Cojinetes que amortiguan las vibraciones sin necesidad de lubricación ni mantenimiento
  • Resistencia a temperaturas extremas comprendidas entre los -50 °C y los 170 °C

Soluciones en el transporte de mercancías

  • La vida útil de nuestros productos duraderos se puede calcular con nuestras herramientas online gratuitas
  • Aptos para cargas elevadas
  • Resistente a los medios (sal, químicos, aceites, etc.)
  • Resistente a las inclemencias meteorológicas
  • Cojinetes que amortiguan las vibraciones sin necesidad de lubricación ni mantenimiento

Caja de muestras de tecnología ferroviaria
Caja de muestras de transporte de mercancías

Caja de muestras para el transporte de mercancías

La caja de muestras contiene una barra de acero iglidur, un husillo dryspin, cojinetes iglidur, un cojinete igubal autoajustable, cables chainflex y una cadena portacables.

¡Solicítela de forma gratuita!

Caja de muestras para el transporte de mercancías

La caja de muestras para el transporte de mercancías contiene diferentes cojinetes de fricción iglidur, un cojinete igubal autoajustable, una arandela de fricción chainflex y barras iglidur.  

¡Solicítela de forma gratuita!

Productos de polímero igus® económicos para el sector ferroviario

Cojinetes iglidur RW370 GV0 y J350

Cojinetes resistentes a altas temperaturas

  • EN 45545 HL3
  • Alta resistencia al desgaste
  • iglidur RW370: cumple los requisitos establecidos R22/R23
  • iglidur G V0: cumple los requisitos establecidos R24
  • iglidur J350 en uso con alta estabilidad dimensional hasta +180 °C de forma continua

Cables CFSPECIAL 414 y 414

Cables de control y de bus ignífugos

Sistema de suministro de energía micro E2

Cadenas portacables easychain y E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funcionamiento silencioso y suave
  • easychain: fácil de llenar, para altas aceleraciones
  • E2 micro: pequeñas alturas interiores y radios de curvatura, alta resistencia a la torsión

Tuercas de paso largo dryspin®

Tuercas iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • En rosca trapezoidal y helicoidal, diseño cilíndrico o con valona
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones

Material en plancha iglidur® RW370

Planchas para mecanizar iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción

Material en barra iglidur® RW370

Barra para mecanizado iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción

Filamento iglidur® RW370

Filamento iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Puede utilizarse en una impresora 3D de alta temperatura
  • Resistencia a la flexión: 91 MPa

e-rib

e-rib: refuerzo para tubos corrugados

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Estabilidad frente a movimientos laterales no deseados
  • Compatible con tubos de cualquier fabricante

Tubos de PMA

Tubo corrugado

  • EN 45545 HL2 a petición
  • PMAFLEX: diferentes tipos de tubos para aplicaciones exigentes tecnológicamente
  • PMAFIX: accesorios de conexión con sistema de bloqueo de seguridad patentado


Casos de éxito


Probado en el laboratorio de pruebas para su uso en aplicaciones reales

Todos nuestros productos se testan en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector, bajo unas condiciones de desgaste y durabilidad reales. Esto nos permite determinar con precisión la vida útil de los productos.
 
A petición de los clientes, igus también realiza pruebas para comprobar el uso de los componentes en condiciones especiales.

Más información

Más información

Folleto de productos para el sector ferroviario

Información importante sobre nuestros productos y servicios

Descargar ahora

Herramientas online igus

Configure el producto deseado online, calcule la vida útil y reduzca los costes de proceso

Ver herramientas online