Solicite componentes a medida si las soluciones de catálogo no se adaptan a sus necesidades.
Reciba nuestra caja de muestras con componentes en las medidas que necesite
Elegir la rótula adecuada para seguidores PV de 1 eje
▲ Mejora tecnológica
Absorción de altas cargas estáticas, p. ej., de viento (hasta 50 kN)
Compensación angular con los cojinetes articulados (hasta 9°)
Vida útil garantizada de 25 años (72 años prácticamente sin desgaste; simulado en el laboratorio de pruebas igus® con 1,5 toneladas)
Libres de lubricación, por lo que no requieren mantenimiento
Montaje fácil y rápido
En el laboratorio de pruebas de 3.800 metros cuadrados de igus, la vida útil, resistencia al desgaste y la capacidad de carga de los cojinetes de pedestal igubal para seguidores solares, fueron examinados bajo cargas reales en una secuencia de movimiento diario durante un intervalo de tiempo.
El número de movimientos realizados bajo una carga de 1,5 toneladas corresponde a una vida útil de 72 años.