Resultado de la prueba:
Aunque iglidur J no es un material típico para altas cargas con una presión superficial máxima permitida de 35 MPa, logra muy buenos resultados en esta prueba con un eje de acero inoxidable blando. Este resultado muestra que una alta presión superficial estática permitida no es necesariamente un indicador fiable de la resistencia al desgaste en un uso dinámico. El cojinete bimetálico (presión superficial estática permitida de > 100 MPa) también tiene un desgaste relativamente bajo, aunque las superficies duras son mejores para este tipo de cojinete. Sin embargo, se puede ver en la foto que la capa de deslizamiento en el diámetro interior ya está parcialmente desgastada. Esto podría tener un impacto negativo en la vida útil.