¿Cómo se pueden guiar los cables de energía y señal en una unidad de almacenamiento y recuperación de contenedores? Con una versión XXL de guidelok slimline. La tarea a realizar era suministrar energía vertical a grandes SRU en un puerto de contenedores. El guidelok vertical se instaló con una cadena portacables E4.42 para plena satisfacción del operario.
Suministro de energía vertical sin la más mínima complicación
Ligero, silencioso y sin vibraciones
Se evita de forma fiable el balanceo de la cadena portacables
Para secciones de conductor de hasta 38 mm
Ideal para grandes alturas de carrera (altura de elevación un 25% mayor que la actual GLSL.F.3500*)
*En comparación con las carreras verticales máximas de las series 3500 y E4.42
Reducción de costes
Mucho más rentable que una cadena completamente encerrada en una carcasa
Instalación «in situ» rápida
Costes de transporte reducidos
Testado en el laboratorio de igus®
Serie de cadenas portacables E4.42 utilizada y testada exhaustivamente en el laboratorio de igus
Ventaja ecológica
Conservación de los recursos: transformación en lugar de sustitución
Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin de su vida útil como parte del programa de reciclaje chainge de igus . Independientemente del fabricante.
Carril de guiado para aplicaciones verticales, especialmente para cualquier tipo de sistema de almacenamiento y recuperación, ahora con componentes más ligeros y una instalación más fácil.
Descubra ahora su potencial de ahorro y empiece a utilizar los sistemas de cadenas portacables para mejorar el equipamiento técnico de su maquinaria y reducir los costes de su empresa.
El configurador para cadenas portacables, el sistema experto e-chain, permite configurar sistemas de suministro de energía individuales listos para conectar en unos pocos pasos.