Extensión continua hasta 1.200 mm
Como sistema de extensión parcial, extensión total y sobreextensión
Libre de lubricación y mantenimiento
Extensión continua hasta 2.000 mm
Funcionamiento silencioso y sin interrupciones
Estructura resistente
Mecanismo de bloqueo en posiciones finales y centrales
Longitud de extensión entre 140 y 1200 mm
Posibilidad de cierre individual bajo petición
Fricción vs recirculación de bolas, descargue nuestro documento técnico comparativo.
Contacte con el experto Shadi Lara para recibir asesoramiento y recomendaciones.
¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!
Nuestras guías telescópicas drylin NT pertenecen a la gama de productos drylin N y suponen una ampliación de la familia con guías extensibles hasta 1.200 mm. Son fabricadas en aluminio anodizado, sumamente silenciosas y a un precio económico. La utilización del polímero iglidur® de alto rendimiento permite un correcto funcionamiento a lo largo del tiempo sin necesidad de mantenimiento.
Actualmente igus cuenta con tres series disponibles en su catálogo de guías telescópicas
Las novedades de igus 2020 tren el primer raíl telescópico de plástico técnico. Se trata de una nueva gama disponible en 3 colores, de la que se elimina el metal y se utilizan polímeros técnicos autolubricados iglidur.
Puede descargar las novedades 2020 aquí.