Siete reglas para un cable para cadena portacables duradero


En 1990 desarrollamos los cables flexibles chainflex con el objetivo de mejorar la vida útil de los cables en aplicaciones dinámicas y evitar averías. En el proceso, nos dimos cuenta de que los cables utilizados en aplicaciones móviles están expuestos a tensiones mecánicas especiales. Por eso hemos creado las siete reglas de chainflex, que aplicamos a la mayoría de nuestros cables. Cada una de estas siete reglas describe una característica mecánica que hace que el cable sea duradero en aplicaciones en movimiento.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Regla n.º 1: Elemento central de descarga de tracción

Elemento central de descarga de tracción
  •  Núcleo y relleno  
  •  Absorción de fuerzas en el cable durante el movimiento  

Regla n.º 2: Estructura trenzada con filamentos de cobre

Filamentos de cobre
  • Conducción de corriente eléctrica constante 
  • Combinación perfecta de diámetro de cable individual, número de cables y longitud de paso óptima

Regla n.º 3: Aislamiento de los conductores

Aislamiento del conductor
  • Conductores aislados entre sí 
  • Materiales especialmente resistentes a la abrasión: PVC, TPE y XLPE 

Regla n.º 4: Conductores trenzados en grupos

Agrupación
  • Trenzado con un paso extremadamente corto
  • Los conductores se trenzan por grupos a partir de 12 unidades para compensar de forma óptima las fuerzas de empuje y tracción

Regla n.º 5: Revestimiento interior

Agrupación
  • Extrusión rellenando cavidades  
  • Estructura trenzada guiada en la dirección longitudinal 
  • Aspectos fundamentales del apantallamiento 

Regla n.º 6: Apantallamiento

Apantallamiento
  • Alta protección EMC 
  • Cobertura extremadamente alta nbsp
  • El ángulo de trenzado garantiza la movilidad del cable de apantallamiento 

Regla n.º 7: Revestimiento exterior

Revestimiento exterior
  • Protección contra las influencias ambientales como el aceite, la radiación UV y la suciedad 
  • Materiales altamente resistentes a la abrasión para mantener las propiedades de la cadena portacables: PVC, PUR y TPE