Información técnica del e-skin flat

El sistema de guiado de diseño plano e-skin flat consta de compartimentos de cables individuales que se pueden conectar entre ellos. En cada compartimento puede colocarse uno o más cables.  
 
Hay 3 versiones: 
  • Versiones sin sistema de apertura
    • SKF12C [Altura interior = 12 mm]
    • SKF15C [Altura interior = 15 mm]
  • Versiones con sistema de apertura (los compartimentos se pueden abrir y cerrar con un mecanismo tipo cremallera) 
    • SKF12O [Altura interior = 12 mm]
Más información sobre el e-skin flat
 

Tamaños de instalación

  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40-100 mm
  • S = hasta 3000 m
  • H = desde 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (mayor radio de curvatura de los cables guiados) + 2 x 100 mm + 2 x 3,75 mm
Tamaños de instalación del e-skin flat

Principios de diseño


 

Diseño de las diferentes versiones

Principio de diseño del e-skin® flat

Versiones con sistema de apertura

El SKF12O permite sustituir los cables en pocos minutos.
Principio de diseño del e-skin® flat

Completamente cerrado

Protegido contra la entrada de partículas con compartimentos para los cables sin sistema de apertura SKF12C/SKF15C.

Principio de diseño del e-skin® flat

Versiones con y sin sistema de apertura

La imagen muestra dos secciones conectadas entre sí: a la izquierda, una sección abierta; y a la derecha, una sección cerrada.

Opciones de llenado

Opción de llenado del e-skin® flat

Entre 2 y 6 compartimentos

Llenado con 1, 2 o 3 cables idénticos por compartimento

Normas de distribución
 

1Norma:
  • SKF12C: (A) Altura interior = 12 mm | (B) Altura exterior = 13 mm ➔ Diámetro del cable 10 mm
  • SKF15C:  (A) Altura interior = 15mm | (B) Altura exterior = 16 mm ➔ Diámetro del cable 13 mm
2Norma:
  • SKF12O: (A) Altura interior = 12mm | (B) Altura exterior = 13mm ➔ Diámetro del cable 10mm
3Norma:
  • Compartimento con cadena de soporte cerrada SKF.S para longitudes autosoportadas del SKF12C y para evitar el desgaste
Normas de llenado del e-skin flat
Normas de llenado del e-skin flat

SKF12O y SKF12C

1

Si el diámetro del cable es de 10 mm, solo puede utilizarse un cable en cada compartimento

2

Si el diámetro del cable es de 6,5 mm, puede utilizarse un máximo de 2 cables en cada compartimento

3

Si el diámetro del cable es de 4 mm, puede utilizarse un máximo de 3 cables en cada compartimento

Normas de llenado del e-skin flat

SKF15C

1

Si el diámetro del cable es de 13 mm, solo puede utilizarse un cable en cada compartimento

2

Si el diámetro del cable es de 8 mm, puede utilizarse un máximo de 2 cables en cada compartimento

3

Si el diámetro del cable es de 6 mm, puede utilizarse un máximo de 3 cables en cada compartimento

Terminales

Terminales para e-skin flat
A = 68,5-148,5 mm
B = 53-157 mm
C = 18 mm
D = 37,5 mm
Número de compartimentos SKF12O.1.1.10Anchura del terminal de montaje (mm)Número de compartimentos SKF12C.1.1.10Anchura del terminal de montaje (mm)Número de compartimentos SKF15C.1.1.10Anchura del terminal de montaje (mm)
2
68,5
0
68,5
2
68,5
0
62,5
2
62,5
3
93
1
87
2
87
4
117,5
2
111,5
2
111,5
5
166,5
3
136
2
136
6
166,5
4
160,5
2
160,5
  
3
93
0
93
  
4
117,5
0
117,5
  
5
142
0
142
  
6
166,5
0
166,5
  
0
84
3
84
  
0
105,5
4
105,5
  
0
127
5
127
  
0
148,5
6
148,5
  
th>G [mm]
Referencia del kit completoA [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Instrucciones de montaje


 
Sistema de guiado e-skin® flat En el caso de la versión con sistema de apertura, las secciones pueden abrirse individualmente.
Sistema de guiado e-skin® flat Los cables se pueden colocar de acuerdo con sus requisitos. Tenga en cuenta que todos los cables de un compartimento deben tener el mismo diámetro.
Sistema de guiado e-skin® flat

Después de introducir los cables, el e-skin flat puede cerrarse con facilidad manualmente o con la herramienta MT.SK.914.868.

Sistema de guiado e-skin® flat

Si se necesitan más compartimentos, estos pueden añadirse fácilmente.

Sistema de guiado e-skin® flat

El extremo de los compartimentos queda bien sujeto al fijar los terminales de montaje con tornillos y, por lo tanto, no hay tensión en los cables.