Solución
Para desplazar de forma segura los mencionados cables del motor, de encoder y de sensor, así como el cable de tierra junto a la máquina cuando el dispositivo de plegado se encuentra en movimiento, ahora TRUMPF confía en las cadenas portacables de igus. En el caso de la TruBend Serie 5000, el fabricante de máquinas herramienta utiliza los tubos portacables de la
serie R4.1L, utilizando tapas superpuestas en lugar de los travesaños estándar. Al igual que en la versión con sistema de apertura E4.1L, las tapas pueden seguir abriéndose por ambos extremos y pivotar hacia arriba 115 grados, lo que ahorra tiempo y costes de instalación. Si es necesario, pueden extraerse por completo, volver a introducirse y cerrarse de nuevo simplemente mediante presión.
Los tubos portacables se desarrollaron originalmente como una versión resistente a las virutas de la cadena portacables. Sin embargo, en esta aplicación específica, TRUMPF quería la versión cerrada por meras razones ópticas. Otros factores decisivos son el hecho de que no requiere montaje, permite un radio de curvatura mínimo y, sobre todo, dispone de un gran volumen interior para cables y tubos a la vez que presenta una altura exterior lo más reducida posible. En comparación con la cadena para entornos duros E4.1, con la
E4.1L se podía ahorrar un peso significativo, de modo que los tubos portacables, por lo demás idénticos, eran aproximadamente un 30% más ligeros, lo cual no solamente permitía ahorrar a los usuarios una gran cantidad de fuerza motriz, sino que además podía alojar más cables y tubos en un espacio determinado.
No obstante, mantiene el diseño patentado de lengüeta y ranura de los eslabones de la cadena y los topes con grandes superficies de la E4.1, características de diseño que proporcionan una alta resistencia y permiten mayores longitudes autosoportadas. Gracias al freno presente en las superficies de los topes, el ruido de rodadura se minimiza, permitiendo un funcionamiento muy silencioso.