twisterband versión con cierre:
TB20.44.18.x.01.0 | TB30.75.22.x.01.0
A = cables separados con separadores.
B = inserte los cables ordenados de acuerdo con el diámetro y/o radio de curvatura. Inserte los delgados, pequeños hacia adentro, luego gradualmente los más grandes hacia afuera.
C = no más de dos cables superpuestos. 10% del diámetro mayor o un mínimo de 1 mm entre todos los cables
D = 10% del diámetro mayor
o un mínimo de 1 mm entre todos los cables
E = 10% del diámetro mayor
o un mínimo de 1 mm entre todos los cables y separadores
twisterband versión con cierre fácil:
TB12.23.09.x.01.0 | TB20.44.12.x.01.0
A = inserte los cables ordenados de acuerdo con el diámetro y/o radio de curvatura. Inserte los delgados, pequeños hacia adentro, luego gradualmente los más grandes hacia afuera.
B = un mínimo de 1 mm o 10% del diámetro mayor => Ø B entre todos los cables
C = no más de 2 cables superpuestos. Un mínimo de 1 mm
o 10% del diámetro mayor entre todos los cables