Universal con accesorios especiales
Los soportes de montaje de fácil apertura, con mecanismo de cierre prisionero, pueden proveerse de forma opcional como conexión intermedia o final, con o sin dientes de descarga de tensión integrados. La gama triflex® R cuenta con una serie de accesorios especiales. Para aplicaciones con cables sumamente gruesos, por ejemplo, líneas de suministro de alimentación para soldar, mangueras de medios, etc., se recomienda el uso de una descarga de tensión externa con abrazaderas estándar de descarga de tensión (CFX). La descarga de tensión cuenta con una abrazadera regulable en dos niveles para sujetarla al brazo de extensión estándar (30 mm) de muchos fabricantes de robots. Así, el accesorio en el extremo móvil puede establecerse en el ángulo ideal. Para la aplicación de Sistemas de Cadenas Portacable triflex® R en medios muy calientes, como por ejemplo en fundiciones y fundición de moldes a presión o inyección, etc., todo o parte del sistema puede ser protegido por una manguera resistente al calor contra vertidos de hasta un máximo de 600 °C.