Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistemas de retracción triflex® R TRC, TRE y TRCF

Para el suministro de energía en robots industriales - Evita la formación de bucles


El incremento global del nivel de automatización en la industria tiene como consecuencia el uso de maquinaria cada vez más compleja y, en especial, el empleo de robots industriales. El propósito principal de la industria es reducir al máximo estos ciclos. A fin de proporcionar protección frente a fallos del sistema y tiempos de parada inesperados, recomendamos el uso de cadenas portacables triflex® R, que están especialmente diseñadas para ofrecer un movimiento multiaxial fiable de los cables. Los continuos cambios de longitud requerida, debido al movimiento del robot, quedan compensados gracias a nuestro sistemas de retracción triflex® R. Los sistemas de cadena portacables de igus® ofrecen un guiado de forma constante y definida, de modo que evitan la formación de bucles en el área de trabajo de los robots.

Francisco Martínez

¿Tiene una consulta? Estaré encantado de ayudarle

10 preguntas + 2 herramientas

Para seleccionar cadenas robóticas, lineales o rotatorias

Suministro de energía giratorio

Descargue el whitepaper gratuito

RSP

Sistema de retracción neumática

Para las series TRC, TRE y TRCF con un diámetro entre 60-125 mm

Para robots con una capacidad de carga aproximada de 50 kg

Longitud de retracción de hasta 780 mm

Para aplicaciones con un peso de llenado elevado

Retracción prácticamente constante durante todo el recorrido

Componentes neumáticos estándar

RS

Sistema de retracción modular

Para las series TRC o TRE con un diámetro entre 40-100 mm

Para robots con una capacidad de carga aproximada de 10 kg

Longitud de retracción de hasta 670 mm

Cuando no se requiere un sistema de guiado lineal

Para entornos con condiciones ambientales adversas

Las varas resortes integradas proporcionan la fuerza de retracción

Sistema lineal RSE

Sistema de retracción económico

Para las series TRC, TRE y TRCF con un diámetro de 40 a 125 mm

El guiado lineal evita los radios de curvatura reducidos

Recorrido de retracción de hasta 490 mm

Retracción lineal, sin pandeos, fibras resorte ni rueda-guía

Económico

Guía lineal drylin® W libre de mantenimiento

RSE

Sistema de retracción económico

Para las series TRC o TRE con un diámetro de 40 mm

Para robots pequeños, muy ligeros

Longitud de retracción de hasta 500 mm

Para movimientos altamente dinámicos

Solución económica

Guía lineal drylin® W de igus® libre de mantenimiento


Placas adaptadoras

Placas adaptadoras para sistemas de retracción

43 placas adaptadoras para diferentes tipos de robot

Diseñados para los sistemas triflex® RSP, RS y RSE

Disponible: descarga de ficheros 3D CAD vía online

También para robots con posición de montaje lateral

Sistemas de retracción ajustables

Unidad de ajuste para los sistemas de retracción RSP y RS

Amplio rango de ajuste ± 250 mm

Puede combinarse con las placas adaptadoras de igus®

Simplifica la alineación en las celdas del robot con espacio reducido


Selección de accesorios para los sistemas de retracción triflex® R

Gráfico RS X= Longitud total de la cadena portacables
Y= Tamaño del robot

Posibles diámetros Ø para los sistemas de retracción triflex® R

Serie
de triflex® R
RSP
Ø diámetro
RS
Ø diámetro
RSE linear
Ø diámetro
RSE
Ø diámetro
TRC 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40
TRE 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40
TRCF 85 - 100 - 85 - 100 -
TRL* - - - -
TRLF* - - - -
*Para esta serie no hay sistemas de retracción disponibles.

Accesorios para sistemas triflex® R:

Módulos de fibras resorte

Soluciones a medida con pretensión direccional

Kit de montaje universal

Las varas resorte pueden fijarse en cualquier posición deseada en el brazo del robot

Sistemas de alivio de tensión para grandes secciones del conductor

Alivio de tensión seguro incluso para cables con una gran sección del conductor.

Terminales pasantes

Disponible con y sin casquillo pivotante

Protectores

Mayor seguridad bajo las condiciones más extremas.

Funda protectora frente al calor

Protección contra virutas metálicas y chispas de hasta 600 °C
Bridas de fijación para robots UR

Bridas de fijación para robots UR

Terminales triflex® R para robots de Universal Robots

Cables especiales CFROBOT

Cables para una larga vida útil en aplicaciones robóticas.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h