Distribución interior para todas las series de triflex R
Al elegir el tamaño de su sistema triflex R, asegúrese de dejar cierta holgura para todos los cables eléctricos, neumáticos y de fluidos. Esta holgura es necesaria para compensar las fuerzas generadas por los movimientos entre la cadena portacables y los cables, por un lado, y entre los propios cables, por otro.
Los cables deben colocarse con suficiente holgura. El siguiente cálculo se puede considerar como una regla general aproximada: La suma de las secciones de los cables no debe superar el 60% de la sección de la cadena, y debe respetarse un espacio del 10% o de al menos 1 mm respecto al siguiente cable o cadena portacables. La forma más rápida y sencilla de configurar los cables y tubos para una cadena triflex R es utilizar el
configurador de la distribución interior, en el que se encuentran todas las series de triflex R