¿Deslizarse o rodar?
Comparativa entre cadenas portacables con elementos deslizantes y cadenas portacables con ruedas
Las cadenas portacables con elementos deslizantes igus se caracterizan por ser una alternativa económica a las cadenas portacables con ruedas para velocidades bajas comprendidas entre aprox. 1 y 3 m/s. Las aplicaciones estándar utilizan
cadenas portacables deslizantes sin elementos deslizantes ni ruedas. Si estas aplicaciones con cadenas portacables se equipan con elementos deslizantes, puede aumentar su vida útil. Dependiendo de la aplicación, estos elementos pueden llegar a duplicar la vida útil, mientras que las
cadenas portacables con ruedas normalmente la cuadriplican.
Las cadenas portacables con ruedas son la primera opción para equipos altamente dinámicos con velocidades superiores a 3 m/s. En estos sistemas, los elementos deslizantes no pueden ofrecer los beneficios deseados, ni siquiera aquellos elementos con la mejor composición de materiales.
Para los sistemas que operan a altas velocidades y tienen que resistir grandes cargas, la única alternativa son las cadenas portacables con ruedas.