Solución
La
cadena portacables E4.56 de la serie E4.1 demostró ser la solución óptima incluso con el nuevo proceso de soldadura. Esto se debe a que los topes verticales del sistema de suministro de energía permiten la máxima absorción de la fuerza y garantizan una gran estabilidad, incluso en las carreras de gran longitud.
La cadena portacables está equipada con un sistema de lengüeta y ranura que le confiere una gran rigidez a la torsión. También tiene una anchura variable. El tubo portacables R4.56 se utiliza en zonas expuestas a chispas, suciedad o polvo. Esto proporciona una protección óptima para los cables y tubos en movimiento.
El sistema E4.56 cumple sin problemas los requisitos de la aplicación de arranque lento, parada brusca y velocidades de 1,7 metros por segundo. En el caso de las máquinas de construcción, el recorrido de un robot de soldadura puede ser de hasta 70 metros. Estas máquinas también pueden utilizarse en el sector del automóvil, en la producción de vehículos comerciales, en la tecnología ferroviaria y en la maquinaria agrícola.
En la planta de producción de marcos de armarios eléctricos, varias
cadenas portacables R4.56 y E4.56 de la serie E4.1 cumplen su cometido en la instalación deslizante, suspendida y vertical invertida. El fabricante de maquinaria solía utilizar cadenas de acero, pero su movimiento era muy ruidoso. Las cadenas portacables R4.56 y E4.56 están fabricadas en polímeros optimizados tribológicamente que no necesitan mantenimiento. Por ello, son muy ligeras y resistentes al desgaste, pero también silenciosas. Un freno integrado en los topes de los radios ayuda a amortiguar los impactos y el ruido de rodadura. Una característica de calidad que los clientes de Cloos aprecian.