2. Instrucciones generales de seguridad
Este manual de instrucciones adicional sirve para las variantes protegidas contra explosión de nuestras Cadenas portacables del tipo "ESD" en color gris (parecido al RAL 7015) Completa las instrucciones de montaje para las Cadenas portacables estándar y las indicaciones en el catálogo. Las instrucciones de este manual contienen los datos correspondientes a la protección contra explosión solamente. Las indicaciones técnicas de las instrucciones de montaje para las Cadenas portacables estándar y las indicaciones del catálogo siguen siendo válidas en tanto no sean excluidas o substituidas por estas instrucciones.
3. Montaje, desmontaje e instalación
Para un funcionamiento sin problemas en el montaje, desmontaje e instalación, siga las instrucciones de montaje de las Cadenas Portacable estándar y la información del catálogo Las Cadenas Portacable ESD de igus® deben estar conectadas a tierra con las medidas adecuadas de acuerdo con el dibujo número: 18392.2 para así poder descargar la electricidad estática que se produzca. El montaje, instalación, puesta en marcha y mantenimiento deben ser llevados a cabo exclusivamente por "personal capacitado en protección anti explosiones".Durante la instalación y el funcionamiento, tenga en cuenta las normas nacionales referentes a la seguridad, así como las reglamentaciones locales relacionadas con la protección anti explosiones.
4. Puesta en marcha
Antes de la puesta en marcha, debe verificarse la correcta instalación de acuerdo con las instrucciones de montaje de las Cadenas Portacable estándar y con la información del catálogo. Compruebe que tenga la debida conexión a tierra especialmente para las Cadenas Portacable ESD.
5. Mantenimiento
Las Cadenas Portacable igus® no necesitan mantenimiento*. La adecuada conexión a tierra de las Cadenas Portacable debe ser revisada a intervalos regulares. (*para proyectos especiales, en según que casos, puede necesitarse preparar planes de mantenimiento personalizados)