My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Aplicaciones con el "Sistema E4/0"

Sectores industriales y aplicaciones típicas:

Robótica y sistemas de manipulación, tecnología de manipulación de materiales, maquinaria de construcción, máquinas herramientas, trabajo de la madera, todo tipo de equipos, semiconductor, sala blanca

Hole drilling facility

The e-chain® provides this drilling machine with ESD protection and weather roofing.

Hole drilling facility    

Centro de maquinado

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Centro de maquinado    

Industria de la madera

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Industria de la madera    

Crane system

Cranes on the chain - Energy supply system in heavy duty use since 12 years.

Crane system    

Montaje vertical con apoyo - Con el Sistema E4/0 es posible hasta 40 m

 

Sistema E4/0 - para movimientos circulares

 

Aplicación deslizante - Sistema E4/0 con ampliación de hasta 500 m

 

Fijación de Cadena portacables sin soporte - Sistema E4/0

 

Los travesaños de ampliación del Sistema E4/0 permiten el guiado seguro de tubos de aspiración con diámetro de 250 mm

 

Ejemplo de aplicación con ramal superior recto FLG, sin soportes - Sistema E4/0

 
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.