Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
E4/light - Las características del Sistema E4/light tienen dos consecuencias: una reducción del espesor de los laterales (para todos los tipos de Cadenas) y travesaños más estrechos (para algunos tipos: 14240, 14340, 1640). Además de un buen compromiso al nivel del espesor, el Sistema ofrece una reducción del peso, un interior más amplio y la disminución del precio Para varios sectores industriales, las Cadenas E4/light son la mejor solución desde el punto de vista rendimiento/precio. Son particularmente adaptadas para las carreras cortas, las aplicaciones suspendidas y las pequeñas aplicaciones verticales. Muchas veces, los tipos de Cadenas E4/light son la primera alternativa
Machine tools (enclosed E4/light tubes and open e-chains®), material processing, stone-cutting machines, wood processing machines, general mechanical engineering, vehicles, construction machines, limited application long travels.
In customized special purpose machines for model- and mold-making, four different energy supply systems are used due to the high demands and low space requirement.
These units can be used whenever wooden panel materials have to be transported, stacked, stored, turned or sorted.
There are no standard component assemblies with these machining centres, because everything is tailor-made to customers’ specific wishes.