Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Roller chain system on 190 m travel

Coal unloader Taaizhou, China

Industry: coal-fired power plant

e-chain®: Roller chain 4040CR.20.350.0

Travel: approx. 190 m

Speed: 0.5 m/s

Acceleration: 0.025 m/s²

Filling: Crane: approx. 8.05 kg/m


e-chain system® for a coal unloader. In operation since three years without any problem.

Coal-fired power plant

More on applied products here

More interesting applications from diverse areas can be found here.