Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables y sistemas de cadena portacables directamente del fabricante


portacables más vendidos

Top 6 portacables más vendidos de igus

Recopilamos para usted los sistemas portacables más vendidos de igus. Encuentre fácilmente las soluciones estándar que mejor le funcionarán.

 
guía selección cadena portacables

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables.

muestra cadena portacables

¡Solicite una muestra gratuita y pruébenos!

Tienda online de cadenas portacables

Estoy familiarizado con las cadenas portacables de igus y conozco las dimensiones y tipos de movimiento de mi sistema de suministro de energía.
Tienda online de cadenas portacables

Configuración

Conozco las variables ambientales de mi aplicación y me gustaría configurar mi cadena portacables cómodamente online o consultar a un experto sobre un proyecto concreto.
Configuradores de cadenas portacables

Knowledge base

No estoy seguro de qué cadena portacables debería escoger para mi aplicación y necesito más información.
Información

Tipos de movimiento

Conozco el tipo de movimiento y necesito el sistema de suministro de energía adecuado: movimiento horizontal, movimiento vertical, movimiento circular, etc.
Ir a los tipos de movimiento
Escoja la cadena portacables plástica que necesita a partir del siguiente listado. Basándose en el tamaño, nivel de protección frente a virutas, protección de cables en robots u otras soluciones fuera de este listado.

Cadenas portacables
pequeñas

Cadenas portacables pequeñas Alturas interiores: de 5 a 32 mm

Cadenas portacables
medianas

Cadenas portacables de tamaño mediano Alturas interiores: de 21 a 48 mm

Cadenas portacables
grandes

Cadenas portacables grandes Alturas interiores: de 21 a 350 mm

Cadenas portacables
para robots

Cadenas portacables para robots Diámetro interior: de 12 a 46,8 mm

Protección frente a la suciedad y las virutas

Cadenas portacables con protección contra la suciedad y las virutas Alturas interiores: de 21 a 75 mm

Todas las cadenas portacables y sus accesorios

Resumen de todas las cadenas portacables Más series de cadenas portacables

Ingeniería sofisticada de forma fácil. ¡Su kit completo en solo tres clics!

Descubra ahora los kits completos


Preguntas frecuentes


¿Qué son las cadenas portacables?

Las cadenas portacables (también llamadas cadenas de suministro de energía o e-chains) son elementos mecánicos de la máquina. Su función es guiar y proteger la energía, los datos y las señales que tienen que soportar influencias ambientales muy diversas. El factor decisivo sobre los guiados de cable es la simbiosis de los componentes que se mueven unos contra otros. Incluyen cables, tubos, elementos de distribución interior, sistemas de alivio de tensión y carriles de guiado.
 
Los materiales utilizados deben adaptarse de manera óptima entre sí para lograr tiempos de funcionamiento máximos y una larga vida útil. Gracias a las cadenas portacables, se puede suministrar energía en forma de electricidad, gas, aire o fluidos a cargas móviles evitando paradas no planificadas.

Portacables: funciones, ventajas y materiales

¿Cuál es la función de un portacables?
Las funciones principales de un portacables son el guiado y la protección. El guiado ya sea en movimientos lineales, tridimensionales o rotatorios. La protección que garantiza un sistema portacables evita la rotura de los cables alargando al máximo su vida útil.
¿Qué ventajas tiene el uso de portacables plástico?
Los portacables pueden ser de dos tipos, metálicos o plásticos. Un portacables de plástico de alto rendimiento tiene varias ventajas que lo caracterizan: no necesidad de lubricación, funcionamiento en entornos extremos (altas temperaturas, exposición al Sol, contacto con agua, etc.)
¿De qué material están hechos los portacables?
Las cadenas portacables más demandadas en los últimos años están fabricadas en polímero de alto rendimiento. El material se llama igumid, y existen distintas variantes para los contextos o requerimientos que pueda tener la aplicación. Por ejemplo, el material utilizado en portacables para altas temperaturas se llama igumid GE.
Hasta 36 meses de garantía
Ofrecemos una garantía de hasta 36 meses
para las cadenas portacables.
► Más información
Diseño de cadenas portacables de forma fácil
Principios y cálculos básicos,
normas de llenado y mucho más.
► Más información
Instrucciones de instalación
Un resumen de las instrucciones de instalación
de las cadenas portacables.
​​​​​​​► Más información​​​​​​​

Novedades 2021 en cadenas portacables

Mejorar su tecnología y reducir los costes: siempre le garantizamos, al menos, una de estas dos ventajas. Es nuestro trabajo y lo ofrecemos desde hace muchos años. 
Este año presentamos más sistemas innovadores de suministro de energía que mejorarán sus máquinas y aumentaran su rentabilidad: 
  • Cadena portacables C6 para aplicaciones en salas blancas
  • Cadena portacables con ruedas P4HD.56R para una máxima vida útil
  • Cadena portacables telescópica TRX: la revolución de los sistemas de suministro de energía para robots
  • Sistema e-dispenser para el suministro de energía desde tierra en puertos
  • Y más novedades

¿Qué ventajas presentan las cadenas portacables igus?

  • Interior liso que no daña los cables
  • Múltiples posibilidades en cuanto a movimientos y longitudes
  • Ligeras, modulares, resistentes, silenciosas y de apertura fácil
  • Guiado de energía, datos, neumática y fluidos desde un mismo sistema
  • Configuración online
  • Vida útil calculable online
  • Mantenimiento mínimo y montaje fácil
  • Amplia gama de soluciones estándar
¿Por qué escoger las cadenas portacables igus?

Solicite una muestra de cadena portacables

¿Está interesado en una de nuestras cadenas portacables, pero le gustaría verla antes de tomar una decisión final?
En ese caso, no dude en solicitar una muestra gratuita.
Solicite una muestra gratuita de cadena portacables

Portal CAD 3D

Diseñe cadenas portacables en el portal CAD en 3D

Diseñe cadenas portacables de forma más rápida. Modelos CAD para una amplia variedad de sistemas. El diseño de la cadena portacables es fácil.

Nuestra cadena portacables se utiliza de forma segura en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas automáticas de bebidas hasta máquinas CNC o siderúrgicas. Permite implementar recorridos autosoportadas y largas distancias sin problemas en las industrias más variadas. Su diseño modular permite una instalación fácil y rápida. No solo resisten diferentes entornos y permiten radios de curvatura muy pequeños, sino que además son perfectas para espacios de instalación muy pequeños o muy grandes, y tubos o cables rígidos y pesados.
Portal CAD 3D

¿Dónde se utilizan las cadenas portacables?

Las cadenas portacables de igus® se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas hasta plantas siderúrgicas. Más de 400.000 clientes de 50 sectores industriales ya disfrutan de sus ventajas.

Más información sobre las cadenas portacables

Catálogo de cadenas portacables

El catálogo de las cadenas portacables puede descargarse directamente online.

¡Testadas!

Cada año se realizan 3.000 pruebas de cadenas portacables para garantizar que nuestros productos puedan soportar las condiciones más duras.  

Programa de reciclaje

En igus reciclamos las cadenas portacables independientemente de su fabricante. ¿Cómo funciona?

Seminarios online

Aproveche los conocimientos y la experiencia de nuestros expertos participando en nuestros seminarios en línea sobre las cadenas portacables.  Interactivos✓ Útiles✓ Gratuitos✓

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h