Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
E4Q: apertura y cierre sin herramientas
Comprar ahora

Descripción general de sistemas de cadenas e-chain®

Cadenas e-chain® pequeñas y medianas

E2 micro

E2 micro: para espacios de instalación reducidos

Cadena de una sola pieza. Tamaños reducidos, alturas interiores de 5 a 15 mm, pasos pequeños, de peso ligero y con un funcionamiento suave.
mini

E2 mini: tamaños pequeños y medianos

Cadenas portacables de una y dos piezas. Alturas interiores de 18 a 41 mm. Relación peso/fuerza óptima, funcionamiento suave.
E2.1

E2.1: nueva generación

Apertura por ambos lados, tamaño medio y alturas interiores de 26 a 48 mm. Mayor espacio de llenado, más silenciosa, más robusta y con mayor vida útil.
e2000

E2/000: cadenas portacables estándar

Cadenas portacables de dos piezas, tamaño medio y alturas interiores de 21 a 45 mm. Apertura por presión por ambos lados e instalación extremadamente rápida. Versátil y modular.

Sistemas estándar para prácticamente todo tipo de aplicaciones

e4.1

E4.1: sistema de cadena portacables estándar y de gran tamaño

Esta cadena portacables es apta para prácticamente
todo tipo de aplicaciones. Alturas interiores de 21 a 80 mm. Cadenas y tubos portacables con apertura a presión por ambos lados. Montaje rápido y diseño que protege los cables.
E4.1L

E4.1L: cadena e-chain® para dinámicas altas

Muy resistente y accesible gracias a los travesaños con bisagra. Alturas interiores de 38 a
48 mm. Peso reducido para dinámicas más altas.
e40

E4/00: sistema modular de gran tamaño

Alturas interiores de 21 a 204 mm. Cadenas y tubos portacables con apertura a presión por ambos lados. Carreras largas y aplicaciones con una flexión de hasta 90°.
e4light

E4/light: ligera, silenciosa, robusta y económica

Cadenas y tubos portacables abatibles por ambos lados. Alturas interiores de 56 a 112 mm. Ligeros y económicos.

Cadenas e-chain® fáciles de llenar, de una sola pieza y con apertura tipo cremallera

easy chain®

Easy chain®: llenado fácil

Llenado rápido tanto desde el radio interior como exterior, económica, de una sola pieza y de montaje rápido.
E1

Sistema E1: cadena portacables de una tira

Banda modular y de una sola pieza para aplicaciones simples. Solución económica para grandes cantidades.
zipper

«Zipper»: cadena portacables para un montaje rápido

Apertura y cierre de cadenas, tubos pequeños y medianos a máxima velocidad.
Snapchain

Snapchain: cadena e-chain® económica y fácil de llenar

Introduzca mazos de cables para automatización de forma rápida. Alternativa económica a las complejas bandejas para cables.

Tubos portacables protegidos contra virutas y suciedad.

R100

E2 R100: con tapas abatibles

Tamaño mediano. Tapas abatibles hacia un lado a lo largo del radio interior y exterior. Varias opciones de distribución interior.
E2 R

E2 R: funcionamiento muy silencioso

Tamaño mediano y con tapas abatibles. Varias opciones de distribución interior.
R2

R2.1: protección económica contra virutas

Tapas abatibles a lo largo del radio exterior por ambos lados.
rx

Tubos RX: resistencia extrema a las virutas

Nuevo diseño: acabado redondeado, disponible en versión RBR con un espacio de llenado grande y de doble curvatura.

Cadenas e-chain® silenciosas, de baja abrasión y sin vibraciones

t3

T3: muy flexible y con pocas vibraciones

Funcionamiento extremadamente silencioso de hasta 33 dB(A). Altura interior de 29 mm. Para aplicaciones con dinámicas altas y compatible con salas blancas.
E3

E3: muy silenciosa, para los espacios de instalación más reducidos

Hasta 38 dB(A). Alturas interiores de 10 a 15 mm. Pocas vibraciones, resistente al desgaste y para aplicaciones con dinámicas altas. Compatible con salas blancas.
E6.1

E6.1: nueva generación, más silenciosa

Todas las ventajas de la cadena E6, pero más ligera y con un funcionamiento aún más silencioso con altas velocidades.
e6

E6: extremadamente silenciosa

Hasta 46 dB(A). Pocas vibraciones, compatible con altas velocidades y resistente al desgaste. Compatible con salas blancas. Apertura por presión por ambos lados y disponible como tubo portacables.

Movimientos 3D circulares y robots

triflex® R

triflex® R: para robots
y movimientos 3D

Tres versiones disponibles: cerrada, de llenado fácil o de peso ligero. La mejor opción para robots industriales de múltiples ejes.
Cadena easy triflex®

easy triflex®: para movimientos
2D y 3D

Versión cerrada o de llenado fácil. Sistema modular para movimientos complejos. Permite combinar el movimiento de uno, dos o tres ejes.
Cadena portacables triflex®

triflex®: cerrada, para movimientos
2D y 3D

Versión cerrada o de llenado fácil. Sistema modular para movimientos complejos. Permite combinar el movimiento de uno, dos o tres ejes.
Nueva TC

Nueva twisterchain:
movimientos circulares y espirales

Nueva generación de cadenas portacables para movimientos circulares, con giros incluso superiores a 540°. Más robusta y con mayor peso de llenado.
TC

twisterchain:
movimientos circulares y espirales

Cadenas portacables para movimientos circulares de hasta 540°. Sustitución rápida de cables. Diseño modular con anchuras variables.
Twisterband HD

twisterband HD:
gran estabilidad con movimientos rotatorios

twisterband HD: conexión pin/agujero para cargas elevadas y una mayor vida útil.
Twisterband

twisterband
: movimientos rotatorios de hasta 7.000°

twisterband: nuevos tamaños y ángulos de incluso más de 7.000°. Compacta, modular y económica.

Soluciones de tubos corrugados y refuerzos para tubos

Cadenas portacables e-skin para salas blancas

Cadenas portacables e-skin para salas blancas

El tubo e-skin® de igus® tiene un sistema de apertura y está compuesto de dos partes.  Rango de temperaturas: 10 °C / 50 °C.
e-rib

e-rib: refuerzo para tubos corrugados

Refuerzo para tubos corrugados convencionales.  Fácil de readecuar, requiere poco espacio de instalación y estable ante movimientos laterales no deseados.
Tubos de protección en PMA para cables

Protección de PMA para cables: compatible con varios tubos y sistemas

Protege los cables eléctricos.

Cadena e-chain® diseñada de acuerdo con los principios de diseño higiénico: conforme a la FDA y sin ningún tipo de fricción entre materiales

TH3

Sistema TH3: conforme a la FDA y de una sola pieza

Altura interior de 25,5 mm. Muy ligera y con pocas vibraciones. Para aplicaciones con dinámicas altas, de acuerdo con las normas de diseño higiénico.

Soluciones especiales y para carreras largas

Ruedas

Sistema con ruedas rol e-chain®

Carreras largas y altas velocidades con pesos de llenado de hasta 50 kg/m. Disponible como cadena portacables con un travesaño
en cada eslabón o como un tubo portacables cerrado.
p4

Sistema P4: cadena rol e-chain® que ahorra energía

Cadena silenciosa, resistente a la abrasión y libre de mantenimiento. Para carreras muy largas incluso superiores a 600 m, grandes pesos de llenado y velocidades elevadas.
Autodeslizante

Series autodeslizantes: soluciones especiales para carreras largas

Combinación de una cadena autodeslizante con easy chain®, el sistema E2/000 y el sistema E4.1.
E44HD

E4/4HD: carreras largas o aplicaciones de montaje lateral

Cadenas y tubos portacables abatibles por ambos lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adecuada para recorridos de montaje lateral y carreras incluso superiores a 200 m.
Guidelite plus

Guidelite plus: sistema con carril

Sistema de plástico resistente a los agentes químicos y a la corrosión.
Basic flizz®

Basic flizz®: protección contra las inclemencias y la suciedad

Solución completa, económica y cerrada para carreras largas, por ejemplo para plantas de tratamiento de agua residual.
Micro flizz®

Sistema micro flizz®: compacto, silencioso y económico

Cadena portacables económica y compacta. Sistema compacto para el guiado seguro de energía, datos y aire.
Sistema guidelok horizontal

Guidelok horizontal: para recorridos autosoportados de hasta 50 m

Funcionamiento suave: su diseño innovador evita que se acumulen virutas entre el ramal superior e inferior de la cadena.

Guidelok slimline: fabricado íntegramente en plástico

Guiado seguro de cadenas portacables en vertical en almacenamiento y sistemas de recuperación.
guidefast

Guidefast: solución modular de montaje rápido

Los carriles se fijan por el lateral. Montaje fácil con un pequeño número de componentes.
ESD

ESD: prevención de sobrecargas

Cadena portacables con apertura y cierre a presión, terminales de montaje y división interior en versiones ESD y ATEX, disponible directamente desde stock.
Tambor enrollable e-spool

e-spool®: tambor enrollable de suministro de energía

La alternativa al tambor enrollable: disminuye el desgaste de los cables y ofrece un guiado fiable de diferentes medios.
Magsnap

Magsnap: instalación rápida y fácil

Travesaños magnéticos magsnap: ahorran espacio y proporcionan un guiado sin carril
Liftband

Liftband: para aplicaciones verticales

Alternativa a la solución en zigzag: más ligera y compacta
Extremo móvil flotante

Brazo flotante de arrastre FTA

Compensación de errores de alineación en carreras largas.  Pequeña, ligera y económica.
PPDS

PPDS: Sistema de detección de fuerzas de tracción-empuje

Cálculo de la fuerza de tracción-empuje como estándar de seguridad.
e2.1

Cadena portacables offshore: soluciones bajo el agua

Suministro de energía resistente a entornos duros para guiado hasta el fondo del mar. Aplicaciones verticales suspendidas de hasta
200 m de longitud.
Acoplamiento para RTG

Acoplamiento para grúas pórtico sobre neumáticos (RTG)

Acoplamiento e-rover de igus® para grúas portuarias. Las grúas pórtico sobre neumáticos se conectan automáticamente con un sistema de cadenas portacables.
Herramientas de montaje

Herramienta de montaje para «usuarios habituales»

Apertura y cierre simple de eslabones y gran ahorro de tiempo de montaje.
AX

Serie e-chain® AX: para aplicaciones con polvo fino

Los topes de freno exteriores evitan la acumulación de polvo. Pueden combinarse las anchuras.
Clásica

Serie clásica y soluciones especiales de igus®

Las cadenas portacables más antiguas están disponibles de forma permanente. Para diseños nuevos recomendamos la nuevas nuevas cadenas portacables e-chain® con la misma estructura.

Carriles

Sistemas de guiado para carreras largas

Desde el carril de guiado Super Alu, muy ligero y de uso universal, hasta el carril simple y económico a presión.
Módulos rotatorios

Módulos rotatorios para movimientos circulares

El sistema modular de igus® para aplicaciones giratorias de alta velocidad. Sistema de alivio de tensión y guía de cable integrados en el carril de guiado.
Ángulo máximo de rotación: 600°.
Sistemas de alivio de tensión

Sistemas de alivio de tensión

Abrazaderas, peines y bridas de fijación para el alivio de tensión.
e-chain®

Cables chainflex®

Cables especiales para cadenas portacables: los radios de curvatura más reducidos, diferentes materiales de revestimiento, probados en cadenas e-chains® con más de 30 millones de ciclos.

Catálogo de cadenas portacables

El catálogo de la cadena portacables puede descargarse en línea
 ► Descárguelo aquí (PDF)

Solicite una muestra de cadena portacables

Pida una gratuita para comprobarlo usted mismo.

Configuradores de cadenas portacables

Configure los sistemas de cadenas portacables online de forma sencilla o solicite un proyecto individual a un experto.

Programa de reciclaje

En igus reciclamos las cadenas portacables independientemente de su fabricante. ¿Cómo funciona?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h