Solución
En la actualidad, las cadenas portacables de igus se utilizan para los cables externos de las mesas pivotantes, por ejemplo, en los ejes de movimiento de grandes pórticos para aplicaciones aeroespaciales. Una entrega de igus suele contener sistemas de cables móviles completos y confeccionados, conocidos bajo el nombre
readychain. Esto fue lo que recibió el fabricante de husillos FRANZ KESSLER.
Las cadenas igus han demostrado con éxito su utilidad en la aplicación incluso bajo circunstancias inconvenientes, por ejemplo, en presencia de virutas o cuando las máquinas mecanizan materiales compuestos en lugar de metales, lo que es cada vez más común. En estos casos, las fibras tienen un efecto abrasivo, que no afecta a la vida útil de las cadenas y cables igus. En principio, los cables igus de la
gama de productos chainflex también se instalan en zonas no visibles, en las carcasas de los cabezales oscilantes y las mesas giratorias basculantes. Aquí se utilizan diferentes tipos. En la interfaz del cliente situada sobre el cabezal, que gira ±360°, se utilizan cables CFROBOT4 giratorios. Transmiten las señales para los encoders incrementales y absolutos del husillo. Los cables de motor utilizados pertenecen a la gama de productos CF310, y los conductores de tierra son cables CFPE. En este caso, los cables suelen tener un radio de curvatura inferior al indicado. En estos casos, igus ha comprobado las condiciones de la aplicación y ha concedido autorizaciones especiales.