Reducción de un 25% del nivel de ruido . Esta es nuestra misión.
Descubra las oportunidades de un suministro de energía optimizado para el ruido.
Las cadenas portacables reducen los niveles de ruido de las máquinas y los sistemas
Las cadenas portacables cuentan con unas características de diseño que optimizan el ruido de la cadena portacables y su utilidad en la aplicación.
▲Mejora tecnológica
Un 8% más silenciosas con amortiguadores de goma
El sistema E4.1 es más silencioso que su predecesor. Una pequeña mejora hace que el sistema sea aún más silencioso. Se trata de incorporar dos amortiguadores de goma por el radio exterior de cada eslabón, lo que a una velocidad de 1 m/s, reducen el ruido de 50 dB(A) a 46 dB(A) en una cadena portacables ES4.42 comparado con una E4.42.
La serie E6 ya era una de las cadenas portacables más silenciosas de la gama de productos igus. La sucesora de la serie E6.1 se ha rediseñado y se le ha añadido un freno, lo que la hace un 9% más silenciosa que la cadena E6.
La razón principal del funcionamiento silencioso de la serie E2.1 comparado con la E2/000, que afecta tanto a la suavidad de funcionamiento como al ruido, es el innovador freno instalado a ambos lados de cada eslabón. Este componente actúa como un amortiguador cuando los eslabones de la cadena se encuentran con el tope. El freno reduce el traqueteo habitual de la cadena E2.38 (serie E2.1) de 64 dB(A) a 55 dB(A) comparado con la cadena 2700 (serie E2/000) con la misma estructura.
Las cadenas portacables robustas y fáciles de instalar también son más silenciosas
Los gritos de queja no son el único ruido que se elimina gracias al montaje mucho más fácil y sin herramientas de la E4Q en comparación con la 4040C. Incluso teniendo en cuenta las quejas, la E4Q es un 25% más silenciosa que la cadena 4040C de un tamaño parecido. Dadas las mismas condiciones de prueba, las pequeñas mejoras, como el freno integrado, muestran que la E4Q (52dB(A)) es 17dB(A) más silenciosa que la 4040C (69dB(A)).
Estas tres imágenes animadas muestran los detalles técnicos, algunos de los cuales están ocultos o son difíciles de ver, que hacen que la cadena portacables sea más silenciosa.
Entre los travesaños con regla integrada de la E6.1 se encuentran unas piezas plásticas en forma de alas que aseguran la amortiguación de impactos. Como resultado, la generación de ruido en el radio de la cadena portacables se reduce significativamente. Esto se combina con un paso pequeño para asegurar que la serie E6.1 sea especialmente silenciosa.
El efecto poligonal muestra que la unión de muchos elementos pequeños crea una forma más redondeada que si se utilizan pocos elementos de mayor tamaño. El paso especialmente reducido de la serie E6.1 asegura un desplazamiento con una forma redondeada. Esto reduce las vibraciones al mínimo y permite una máxima precisión. Al mismo tiempo, el ruido de deslizamiento se reduce considerablemente.
Principio simple, pero sumamente efectivo. El contorno en forma de cuña en el tope de la cadena portacables amortigua el ruido del sistema
Otros sistemas de reducción de ruido
Estas series de cadenas o equipos adicionales también aseguran unos niveles de ruido bajos.
Series E3 y T3
Ligeras y silenciosas
Accesorios para la reducción de ruido
Para que la cadena sea aún más silenciosa
Compruebe su funcionamiento silencioso usted mismo
Pida una muestra gratuita de la cadena portacables E6.1 y compruebe usted mismo su funcionamiento silencioso.
Lo que dicen nuestros clientes:
«El movimiento debe ser totalmente silencioso, y nunca debe haber vibraciones que puedan afectar la calidad de la imagen. »
Camerobot Systems GmbH, ingeniero (Universidad de Ciencias Aplicadas), Fabian Kaiser
«La cadena se monta prácticamente en un silencio absoluto, algo que nuestros clientes valoran mucho. »
Jenaer Antriebstechnik GmbH, ingeniero (Universidad de Ciencias Aplicadas) Stephan Preuß
Se ha prestado especial atención al funcionamiento silencioso y de baja vibración de la cadena portacables, que se ha logrado con amortiguadores de goma.