Motores EC drylin® E

Motores EC con sensor Hall y encoder, la alternativa económica a los servomotores

Los motores EC/BLDC alcanzan altas velocidades y permiten un posicionamiento rápido. El encoder también garantiza un posicionamiento muy preciso. De este modo, los motores EC sin escobillas casi no se desgastan y generan muy poco calor. Los largos tiempos de funcionamiento la vida útil son otros argumentos a favor de los motores EC sin escobillas de igus.
  • Listos para enviar en 24 h.
  • Más económicos que los servomotores convencionales
  • Tamaños NEMA: 17, 23 y 34
  • Sin apenas desgaste
  • Tiempo de funcionamiento prolongado y larga vida útil
  • Mejora del rendimiento de los robots cartesianos drylin E y los robots Delta
Motor EC sin escobillas drylin E NEMA17

Motor EC sin escobillas, brida de 42 mm

  • Tamaño de instalación NEMA17
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP40
  • Disponible también sin sensor Hall ni encoder
Descúbralos en la tienda online
Motor EC sin escobillas drylin E NEMA23

Motor EC sin escobillas, brida de 56 mm

  • Tamaño de instalación NEMA23
  • Grado de protección de la carcasa del motor: IP40
  • Disponible también sin sensor Hall ni encoder
Descúbralos en la tienda online
Motor de corriente continua sin escobillas drylin E NEMA24

Motor EC sin escobillas, brida de 60- 86 mm

  • Tamaño de instalación NEMA 24 - NEMA 34
  • Grado de protección del motor: IP40
  • Disponible también sin sensor Hall ni encoder
Descúbralos en la tienda online

¿Por qué escoger los motores drylin® E?

Motores eléctricos listos para enviar en 24 horas


Su pedido preparado en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos


Gran stock disponible
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil


Larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo


La gama de productos está disponible a largo plazo
Sin cantidad mínima de pedido para motores eléctricos


Sin pedido mínimo
100% testados


100% testado

Buscador de productos drylin® E

Para motores eléctricos

Configurador de motores

Encuentre el motor adecuado en pocos pasos

El sistema experto le ayudará a encontrar el motor adecuado para su aplicación con solo unos clics. Solo tiene que introducir los criterios deseados.
Más información

Para actuadores lineales eléctricos

Configurador de módulos lineales

Encuentre el actuador lineal adecuado en pocos pasos

Diseñe el motor eléctrico adecuado de manera rápida y fácil con nuestro sistema lineal en unos pocos pasos.
Más información

Para motores de husillo

Configurador de módulos lineales manuales/motorizados

Encuentre el motor de husillo adecuado en pocos pasos

La solución adecuada en unos pocos clics: introduzca sus requisitos y obtendrá las configuraciones adecuadas.

Más información

Sistema de control de motores drylin® E

Los recorridos, posiciones, velocidades y tiempos de funcionamiento pueden definirse fácilmente con el motor paso a paso D1 mediante un sistema de control basado en web. El controlador dryve D3 para motores CC permite controlar un carro lineal con gran rapidez.
  • Puesta en marcha rápida
  • Interfaz de usuario fácil e intuitiva
  • Compatible con muchos sistemas de control industriales
  • Para todos los módulos lineales drylin®
Más información
Programas de muestra de igus

Programas de muestra para drylin® E

Ahorre tiempo y dinero con los modelos de programas gratuitos (códigos de muestra) de igus®
  • Programas descargables con programa maestro/de control y configuración de dryve
  • Compatibilidad con sistemas de fabricantes industriales (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.,)
  • Compatibilidad con ordenadores de placa única
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
Ver programas de muestra

Accesorios drylin® E

Reductor drylin® E

Reductores para motores drylin® E

La gama de reductores drylin E convencen gracias a una holgura radial baja, un funcionamiento silencioso, un par de torsión elevado y una eficacia del 96%.
  • Reductores planetarios para motores paso a paso igus® NEMA 23 y 34
  • Par motor incrementado
  • Mayor par de mantenimiento
  • Disponibles en 2 tamaños de instalación
  • Disponibles con 3 y 5 etapas de reducción
Descúbralos en la tienda online

Acoplamientos drylin® E

El acoplamiento conecta el eje de accionamiento al motor y, mediante un elemento central de polímero, transfiere el par de este último. Además, este elemento central sirve para compensar el juego radial y axial del sistema.

  • Con carcasa cuadrada o redonda
  • Un total de 20 versiones disponibles desde almacén
  • Amortiguación de las vibraciones
  • Enclipables
  • Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +100 °C
  • Dureza superficial: 98 Shore A
Comprar acoplamientos para motor
Reductor drylin® E