Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
► Estructura modular y compacta
► Sustitución rápida de los cables
► Clasificación IPA: EN ISO Clase 1 de acuerdo con la DIN 14644-1 para e-skin® flat, informe IG2102-1212
► Alta fiabilidad gracias a la estructura de filamentos a juego CFCLEAN
► Disponible en stock
El guiado de cables en equipos de automatización y robots para la fabricación de pantallas y semiconductores y para la producción de paneles LCD/LED, debe cumplir criterios especiales en cuanto a la ausencia de partículas. Mientras que las soluciones estándar del mercado utilizan cables planos de un tamaño definido en los que se sueldan los elementos trenzados, el sistema de cadena portacables ultraplano e-skin® se basa en sistemas con compartimentos con opción de apertura. En pocos minutos se pueden cambiar o completar los elementos flexibles trenzados, con o sin conectores, cadenas de refuerzo, mangueras, etc.
Sistema de guiado de cables modular y rellenable de forma flexible
Sustitución fácil de cables para unidades recién instaladas, cámaras, etc.
Sustitución de cables defectuosos en pocos minutos, ya que los cables no están soldados entre sí
No se necesitan confeccionados de cables adicionales
Mantenimiento rápido y fácil, manejo sencillo
Fácil inspección de los cables
Los módulos individuales con 1 cámara de cables cada uno se pueden conectar para formar sistemas más amplios
No se requiere un cable plano nuevo, si se va a agregar un cable nuevo
Sin desperdicio en caso de reemplazo, ya que no es necesario reemplazar todo el sistema
Entrega rápida
Sin encolado ni configuración fija, etc. Puede hacer cambios en cualquier momento.
Sin cantidad mínima de pedido ni recargo por pequeñas cantidades
Clasificación de sala blanca más alta del suministro de energía
Alta fiabilidad gracias a la estructura trenzada chainflex CFCLEAN especialmente adaptada
Breve tiempo de inactividad en caso de mantenimiento o rotura de cables OEM
¡Probado! Más de 50 millones de carreras dobles. 36 meses de garantía
Sin necesidad de llevar cables de repuesto, ahorro en costes y espacio de instalación
Máxima disponibilidad gracias a la sustitución simple de elementos defectuosos
Documento técnico gratuito:
En este documento técnico se explica cómo un sistema de guiado energético adecuado en las salas blancas le ayudará en los siguientes aspectos:
Desde 2003, en nuevos desarrollos de productos para salas blancas, igus® ha estado cooperando con el Instituto Fraunhofer de Stuttgart para Tecnología de Producción y Automatización (IPA). El último éxito de esta colaboración: un laboratorio de pruebas para salas blancas en Colonia.
Weiss GmbH, empresa especializada en la fabricación y desarrollo de componentes para la tecnología de automatización y líder en el campo de las mesas giratorias de indexación, buscaba un sistema para el guiado de cables que llegara hasta el centro de la herramienta y albergara dos cables sensores y dos mangueras de 4 milímetros de diámetro cada uno. La solución: el sistema de guiado e-skin flat de igus. Vida útil de más de 57 millones de ciclos.
Documento técnico gratuito:
En este documento técnico se explica cómo un sistema de guiado energético adecuado en las salas blancas le ayudará en los siguientes aspectos:
Sistema de guiado de cables plano e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Cadena portacables E6/E6.1 | Cables convencionales para salas blancas | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidad | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes sustituibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Sustitución de los cables, con sistema de apertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Mantenimiento fácil | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponible en stock | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede acortarse individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Puede ampliarse individualmente | ✔ | X | ✔ | X |
Alto índice de productividad | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sin pedido mínimo | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Económica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Uso autosoportado | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para altas dinámicas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Compacto | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Peso de llenado | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
36 meses de garantía | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Ahorro de recursos | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Productos también disponibles individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Bajos niveles de ruido y vibraciones | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo de la vida útil online | X | X | ✔ | X |
Configurador online para la distribución interior | X | ✔ | ✔ | X |
Adecuado para los sectores | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI) | Producción eléctrica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotter Tecnología médica | Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Microelectrónica Industria de los semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) |
Enviar una consulta | Página del producto | Enviar una consulta | Página del producto |
Entrega rápida
desde almacén
Los productos salen de fábrica en 24 h.
Sin cantidad mínima de pedido
ni precio mínimo en todo el sistema.
Ventaja ecológica
Haga que igus recicle el e-skin flat al final de su vida útil.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h