Referencia | Anchura exterior | Altura exterior | Radio de curvatura | |
---|---|---|---|---|
SKF.S.08 | 8 mm | 8 mm | 40 / 70 / 100 mm | |
NUEVO: SKF.S.10 | 10 mm | 10 mm | 125 mm |
Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Diámetro de la cadena (mm) | Distanciador para terminal |
---|---|---|---|---|---|
SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |