Este diseño es un ejemplo de la gran flexibilidad de la guía lineal drylin® W, en el que se implementa un ajuste lineal con oscilación/rotación con un plato giratorio PRT de igus®. La placa de montaje del carro lineal drylin® W ofrece suficiente espacio para la conexión directa del PRT. En este diseño se utilizó el tamaño de instalación 10-120 con un carro lineal de 150 mm de longitud y el PRT-04-50 plano. En la aplicación real, esta configuración se utilizó para ajustar un respaldo y girar una almohadilla en la dirección óptima de funcionamiento.