Los módulos liniales drylin® ZLW del «tipo Ex» son perfectos para aplicaciones en entornos sensibles como la producción de harina, el sector de la madera o talleres de pintura con requisitos especiales para zonas Ex. El eje está configurado en un recorrido de carrera individual con láminas de deslizamiento dry-tech®, una correa dentada y conexión a tierra.
Con conexión a tierra para reducir el voltaje
Recorridos de carrera individuales de hasta 2.000 mm
Longitud del carro: 100,150 o 200 mm
Muchos motores y elementos de fijación para la adaptación de motores paso a paso y de corriente continua
Nº de art. | Peso | Peso | Longitud de la carrera | Transmisión | Perfil del dentado | Correa dentada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin carrera [kg] | 100 mm de carrera [kg] | máx.* mm | [mm/rev] | Material | Anchura [mm] | Tensión [N] | ||||
ZLW-1040-02-EX | 0,7 | 0,14 | 2000 | 70 | AT5 | PU con acero | 16 | 200 |
*Estaremos encantados de enviarle recorridos de carreras más largos bajo petición si nos indica las especificaciones técnicas
Todas las longitudes disponibles
Nº de art. | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 10 |
Nº de art. | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1040-02-EX | variable | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 5 | 36 | 26,5 |