Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Funcionamiento silencioso y diseño de perfil plano
Completamente libre de lubricación
Accionamiento mediante correa con pretensado
Perfil de aluminio anodizado duro torsionalmente estable
Varias longitudes de carreraa (máx. 500 mm)
Para cargas de hasta 20 N
Referencia | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-E-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 3 | 42 | M4 | 14 | 22,5 | 22 | 20 | 6 | 156,91 EUR |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
Referencia | X | E | AP | Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | –1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||
ZLW-0630-02-E-60-L (1) | variabel | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 7 | 20 | 21 | 3 |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
Referencia | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | hc | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 22,5 | 27 | 20 | 10 | 243,03 EUR |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
Referencia | X | E | AP | Lp | dp | n | nb | nw | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | –1,0 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | variabel | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Medida d2: 6mm cuadrado / con adaptador Ø10mm y medida X a elegir
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h