Mesas lineales drylin® con husillo

Módulos lineales libres de lubricación

Gama de producto SHT

Varios materiales para ejes y husillos

Todos los puntos de apoyo están completamente libres de lubricación gracias al uso de los plásticos de alto rendimiento iglidur®

Versión para altas temperaturas disponible

Posibilidades de configuración: mesas con más de un carro, husillos a derechas/a izquierdas/izquierda-derecha

Mesa lineal compacta

Gama de productos del SLW

Raíles drylin® de perfil plano o alto

Sistema de eje doble resistente a la torsión

Resistencia a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable

Accionamiento mediante husillo trapezoidal o helicoidal

Ajustes manuales y motorizados


Guía monotubo para movimientos de ajuste fáciles con un husillo en su interior

drylin® easytube

Guía monotubo drylin® para movimientos de ajuste fáciles con un husillo en su interior

Disponible con regla de medición sin husillo

Versión con valona disponible para montajes verticales en superficies y perfiles

Mesa lineal SAW

Mesa lineal SAW

Rosca trapezoidal o helicoidal

Soportes con rodamientos de bolas

Raíl de perfil alto muy resistente a la torsión

Alta resistencia y solidez


Mesa XY SHT

Disponible en versiones estándar y con precarga

Carro en una única pieza que proporciona precisión, resistencia y una correcta alineación de los ejes

Ajuste con rosca trapezoidal

Montaje de la guía del eje «y» a la izquierda o a la derecha

Mesa XY SLW

Para ajustes manuales

Raíles de perfil drylin® W fabricados en aluminio, anodizado duro o estructura completamente fabricada en acero inoxidable VA y V4A (alta estabilidad torsional).

Posiblidad de versión con precarga SLWE-XY


Accionamiento en V

Accesorios para mesas lineales drylin®

Volantes manuales, accionamientos en V, frenos para husillos, indicadores de posición, etc.
Accionamiento en V

Descripción general de drylin® E

La continuación constante del sistema modular y el concepto de la tecnología lineal drylin® sin lubricación.