Eje de salida doble para accionamientos angulares WT-3 y WT-4
Para estructuras de pórtico o control de varias mesas lineales
Para transmisión de rotaciones de 90°
Configuración con fijación para husillo/indicador de posición/volante disponibles
Disponible desde almacén: acoplamientos de garras y ejes de aluminio anodizado duro a juego como eje vertical
Número de pedido | M máx. [N] | I* | AW | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-3000-T | 3 | 1:1 | 52 | 12 | 12 | 26/41/59/74 | 26 | 48 | 38 | 60 | 42 | 4 | 357,41 EUR | |
WT-4000-T | 6 | 1:1 | 60 | 14 | 14 | 26/47/65/80 | 26 | 56 | 46 | 83 | 50 | 10 | 592,97 EUR |