Su cojinete especial fabricado con plástico de alto rendimiento con la forma y la cantidad que desee y con el material más adecuado

«Muéstrenos la pieza plástica que le da problemas y le daremos una solución.» Esta es la idea con la que Günter Blase fundó la empresa igus® hace más de 50 años, y que actualmente sigue poniéndose en práctica. De la misma manera que fabricamos componentes estándar, también producimos soluciones a partir de las especificaciones de nuestros clientes.  Para fabricar la pieza que cumpla con todos sus requisitos, utilizamos varios métodos de fabricación. Estaremos encantados de aconsejarle cuál es la técnica más eficiente y económica, y el plástico de alto rendimiento más adecuado para su componente.

Su componente hecho a medida:

Realice una solicitud y disfrute de infinidad de posibilidades

  • Con los estándares de calidad más exigentes
  • Del  a la producción en serie
  • Pedidos abiertos y cantidades de acuerdo con sus necesidades
  • Componentes conformes con la FDA
  • Con la forma, la cantidad y el material que desee
Rellene el formulario para solicitar un componente individual


Producción en serie por inyección: eficiente, flexible y escalable

Ventajas: 

  • Producción en serie desde mil hasta millones de componentes.
  • Piezas sin necesidad de mantenimiento, resistentes a los agentes químicos y aptas para temperaturas extremas. Nuestros plásticos técnicos iglidur® son resistentes al desgaste y cada uno tiene unas propiedades únicas. En igus® seleccionamos el material perfecto para su aplicación.
  • Moldes para inyección disponibles en nuestra tienda online.
  • Le ayudamos a crear el plano de fabricación.
Solicitar componentes fabricados por inyección

Máquinas de inyección de la fábrica de igus®

Otros métodos de fabricación de componentes individuales y cojinetes especiales

Los componentes se imprimen en 3D mediante sinterizado selectivo por láser.

Impresión 3D

Impresión de componentes individuales hechos de plásticos de alto rendimiento iglidur® que no requieren lubricación y son resistentes a la abrasión.  Simplemente rellene el formulario, adjunte un archivo CAD o STEP y envíenoslo. Nuestros expertos contactarán con usted.
Idóneo para series de  1  a 1.000 piezas

Torneado de un componente hecho de plásticos técnicos iglidur®

Torneado, fresado o taladrado a partir de materiales en barra

Fabricación de componentes individuales a partir de plásticos técnicos iglidur® en barra. A partir de la información y los archivos que nos proporcione, p. ej. en formato CAD o STEP, le proporcionaremos una oferta y fabricaremos su componente a medida.  
Idóneo para series de  1 a 500 piezas

Molde impreso en 3D y componentes individuales

Inyección con moldes impresos en 3D

Inyección de componentes individuales mediante moldes de plásticos de alto rendimiento en impresoras 3D. Este método de producción ahorra tiempo y reduce hasta un 80 % de los costes. Los materiales de los moldes son resistentes a las altas temperaturas del proceso de moldeado por inyección. Un solo molde puede producir hasta 500 piezas.
Idóneo para series de  1  a 500 piezas

Molde de aluminio y un componente individual

Inyección con moldes de aluminio

Componentes individuales producidos a partir de moldes de aluminio. Al tratarse de un método de fabricación optimizado, ahorra mucho tiempo, incluso cuando con montajes muy complejos.  Además, los costes de mecanizado son muy bajos. Simplemente envíenos un modelo en 3D y le proporcionaremos una oferta de forma inmediata.
Idóneo para series de 200 a 10.000 piezas


Obtenga su componente individual en solo dos pasos:


Caja de muestras gratuita

Esta caja contiene muestras e información importante sobre los componentes individuales.

Ventajas de los materiales iglidur®

Cada uno de nuestros plásticos de alto rendimiento tiene unas propiedades únicas.

Tienda online de igus®

Aquí encontrará todas las piezas estándar e información sobre la gran variedad de materiales iglidur®.  

Herramientas online

Con las herramientas gratuitas podrá calcular la vida útil de nuestros productos y configurarlos de acuerdo a sus necesidades.  


Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes