Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Cremalleras impresas en 3D resistentes al desgaste

Cremalleras autolubricantes a medida


Configuración online de cremalleras en solo 60 segundos
► Fabricación rápida: listas para enviar en 3 días
► Sin cantidad mínima de pedido: de 1 a 10.000 piezas

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Descarga de whitepaper

Guía gratuita para la impresión 3D de engranajes de plástico

Configurador CAD para cremalleras online

Configurar archivo CAD de cremallera

Caja de muestras gratuita para componentes duraderos

Caja de muestras para impresión 3D

Guía de diseño para el servicio de impresión 3D

Consejos de diseño para impresión 3D

Engranajes impresos en 3D hechos de plásticos de alto rendimiento iglidur

► Vida útil calculable
► Cualquier geometría posible: formas especiales y piezas de repuesto
► Geometría optimizada de la raíz del diente para una mayor vida útil
► Autolubricación: funcionamiento en seco gracias a los lubricantes sólidos
 
Duración hasta 5 veces superior a la de los engranajes de plástico normales
Probado y comprobado: los engranajes de iglidur tienen una vida útil considerablemente más larga que los engranajes mecanizados o moldeados por inyección de plásticos normales.

¿Qué material es mejor para cada tipo de engranaje? 

  • iglidur I3 es muy robusto y se considera especialmente adecuado para los engranajes rectos y cónicos, así como para todo tipo de engranajes resistentes al desgaste.
  • iglidur I6 tiene propiedades de deslizamiento optimizadas y, por lo tanto, es ideal para engranajes helicoidales u otros engranajes donde se requiere la conformidad con las normas alimentarias.
  • iglidur I8-ESD es adecuado para engranajes en los que se necesitan propiedades ESD, por ejemplo, para ATEX 
Engranajes plásticos impresos en 3D

Información sobre la impresión 3D en igus

Información sobre el servicio de impresión 3D de igus

  • Materiales
  • Procesos de fabricación aditiva
  • Servicios 
Piezas impresas en 3D en el laboratorio de pruebas

Componentes impresos en 3D en el banco de pruebas

La impresión 3D con iglidur en comparación con el PLA, el ABS y otros materiales y procesos de fabricación
Novedades en impresión 3D

Novedades en impresión 3D

Novedades en el ámbito de la impresión industrial en 3D. Nuevos productos y servicios para la fabricación aditiva con plásticos resistentes al desgaste.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h