El material con el que están fabricadas las Cadenas Portacables igus® tiene que resistir mucho tiempo: cargas de presión y tracción, resistencia a la abrasión, buena dureza, módulo eléctrico elevado, comportamiento estable a temperaturas altas y bajas, adecuado para instalaciones exteriores. El compuesto igus® igumid G satisface estas condiciones, parcialmente contradictorias. El gran número de casos particulares, desde las cámaras refrigerantes hasta las plantas metalúrgicas, corroboran este hecho. En casos muy especiales también ofrecemos modificaciones de las propiedades de igumid G y otros compuestos igus® como solución especial.
Comportamiento en caso de incendio
Radiación
Resistencia a la intemperie
Frío, calor
Zona expuesta a peligro de explosión
Vacío
Virutas calientes
Suciedad, polvo
Zona de trabajo limpia
Productos químicos
igumid G puede ser descrito como muy resistente contra las radiaciones llenas de energía. En el área de los rayos gama de 8 * 104 rd las características mecánicas de modifican sin mayor importancia.
Las propiedades técnicas contra incendios del igumid G pueden dividirse en varias clases. Todas las Cadenas Portacables se fabrican con igumid G excepto los modelos "Easy Chain" y los modelos de la serie 14. Procedimiento de clasificación VDE 0304 parte 3/5.70 - Clase: llc. Prueba según "UL 94 - Standard Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances" -Clase: 94 HB con 3,2 y 1,6 mm de espesor del cuerpo. Prueba según DIN 4102 "Comportamiento en caso de incendio de materiales y componentes de diseño" - Clase: Clase de material de fabricación B 2. Si las exigencias son mayores, póngase en contacto con nosotros para encontrar soluciones especiales. Puede solicitar las variantes especiales con propiedades autoextintoras (UL V2 o UL V0).
igumid G:
UL 94 HB
igumid NB:
UL 94 V2
UL 94 V0
Con el material igumid NB se fabrican todas las Cadenas Portacables de los tipos easy chain® y de la serie 14. Estas Cadenas presentan las siguientes clases de incendios:
UL 94 Nivel - V2
VDE 0304 parte 3/5.70 Nivel - I Ib
DIN 4102 Inflamabilidad de materiales - B2
Consulte las variantes de V0 que se suministran..
igumid G es muy bueno para las aplicaciones al aire libre. De acuerdo a la experiencia, las propiedades mecánicas no se estropean. Las Cadenas Portacables igus® se pueden utilizar incluso en aplicaciones a -40°C. El deterioro de la capacidad de montaje puede surgir a partir de -25°C. Para esos casos, ofrecemos soluciones especiales de materiales elásticos al frío. En la práctica, las aplicaciones en nieve y hielo funcionan con igumid G. Se admiten temperaturas constantes de +120°C (+160°C en forma pasajera). Los valores mecánicos descienden y la vida útil se resiente.