Los cojinetes de inserción esféricos igubal® son un 180% más ligeros que sus equivalentes metálicos sin perder su robustez. Presentan un coste un 40% menor, un funcionamiento más económico y pueden operar sin necesidad de lubricación, por lo que no requieren mantenimiento. Estos cojinetes están disponibles en diferentes plásticos de alto rendimiento, cada uno con propiedades distintas. También están disponibles en tamaños que van desde la E hasta la K. La tolerancia del diámetro interior corresponde a E10 (el eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9).
Cojinetes de inserción esféricos para cojinetes de pedestal y cojinetes con brida
Gracias a su resistencia a la corrosión y su insensibilidad a la suciedad y el polvo, estos cojinetes pueden prolongar la vida útil de sus aplicaciones. La vida útil es hasta 8 veces superior a la de los rodamientos de bolas, incluso en entornos con suciedad.
Cojinetes de inserción esféricos en la industria de bebidas y embotellado
Una destacada fábrica de cerveza de alcance internacional ha implementado rodamientos de inserción igubal en sus sistemas de cintas transportadoras. La incorporación exitosa de más de 400 unidades de estos rodamientos ha generado un impacto significativo, con una notable reducción de costes que supera el 60%.
Cojinetes articulados intercambiables para cargas aún mayores. La ausencia de ranuras hace que sean aún menos susceptibles a la suciedad. También está disponible una versión con cumplimiento FDA.