Solución
Los
platos giratorios iglidur de la serie 04 listos para instalar son idóneos para esta aplicación. Su estructura se basa en elementos deslizantes de material iglidur J que funcionan
sin lubricación y no requieren mantenimiento, combinados con discos de aluminio anodizado. Los elementos deslizantes de esta serie están precargados, una medida que garantiza la
ausencia de holgura durante toda la vida útil. El material iglidur J se caracteriza por un
coeficiente de fricción extremadamente bajo con un funcionamiento sin lubricación y una
muy baja tendencia al stick-slip o deslizamiento irregular. También es resistente a los
agentes de limpieza habituales de los alimentos y presenta una
baja absorción de humedad, lo que permite su uso en entornos húmedos o mojados.
El plato giratorio cuenta con una larga vida útil que se puede calcular con precisión en nuestra
herramienta online gracias a las numerosas pruebas realizadas en el laboratorio de pruebas de igus, con millones de ciclos de carga y de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del cliente.