Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

La alternativa a los cables convencionales de PTFE: estructura trenzada CFCLEAN con e-skin flat

Modular Sustitución de cables en cuestión de minutosEconómicoRespetuoso con el medio ambiente

El sistema de guiado e-skin flat, en combinación con el cable chainflex CFCLEAN, representa el desarrollo constante de los cables convencionales de PTFE disponibles comercialmente para el guiado de cables en pantallas planas (FPD) y producción de semiconductores y en la producción de OLED, así como en tecnología médica. Se han mejorado los puntos fuertes de los cables convencionales de PTFE y se han eliminado los inconvenientes. El sistema de guiado de cables e-skin flat es el resultado de este trabajo de desarrollo.

Guía de selección del suministro de energía para salas blancas
 

Encuentre y solicite el suministro de energía para salas blancas ideal para usted en solo 30 segundos
 
Encuentre el suministro de energía para salas blancas
Sistema de guiado de cables planos e-skin® flat

Mayor desarrollo a través de e-skin flat y CFCLEAN

  • Prototipos desde stock
  • Sin pedido mínimo
  • Flexible a los cambios de aplicación mediante el simple reemplazo de CFCLEAN o cápsulas planas e-skin
  • Longitud y ancho a medida
  • Respetuoso con los recursos y el mantenimiento gracias a la fácil intercambiabilidad de cada elemento individual
Cables convencionales para salas blancas

Desventajas de los cables convencionales (cables planos)

  • Fase de prototipos larga, debido a los procesos de fabricación complejos
  • Altos costes de prototipos
  • Una vez fabricado, no se puede cambiar con flexibilidad
  • En caso de mantenimiento, se debe reemplazar el cable completo  sin rieles.
  • El desperdicio de recursos en caso de daño hace que no sea respetuoso con el medio ambiente ni económico
     


Comparación del diseño del sistema
 

Sistema de guiado de cables planos e-skin® flat

e-skin flat con elementos trenzados

  • Película soldada altamente resistente a la abrasión para proteger los elementos trenzados y minimizar la abrasión
  • Sin revestimiento exterior para reducir el peso y el diámetro exterior.
  • Trenzado de alambres de cobre extremadamente resistente a la flexión con una cobertura óptica del 90% para una máxima compatibilidad electromagnética
  • Aislamiento especial de TPE para aplicaciones altamente dinámicas
  • Estructura trenzada especial para una máxima vida útil
     
Sistema de guiado de cables planos e-skin® flat

Cables convencionales (cables planos)

  • Revestimiento multicapa que mantiene unidos los núcleos trenzados individuales:
    • Película exterior fina de PTFE
    • Capa interior de PUR
    • Película exterior fina de PTFE
  • Sistema cerrado indivisible
  • Los filamentos trenzados son inseparables entre ellos
  • Elementos individuales no intercambiables, necesidad de cambiar el sistema completo
     

Calidad testada y certificada
 


Laboratorio de salas blancas de igus para componentes ISO clase 1

Desde 2003, en nuevos desarrollos de productos para  salas blancas, igus® ha estado cooperando con el Instituto Fraunhofer de Stuttgart para Tecnología de Producción y Automatización (IPA). El último éxito de esta colaboración: un laboratorio de pruebas para salas blancas en Colonia.  CFCLEAN ya se ha probado de manera exhaustiva con más de 40 millones de ciclos.
Certificación UL

Garantía de 36 meses y certificación UL

Ofrecemos una garantía de 36 meses para nuestros cables con total confianza porque, gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m², en el que pueden realizarse 700 pruebas de forma paralela, podemos calcular la vida útil de nuestros productos con total fiabilidad.  igus es la primera empresa alemana en validar esta promesa para los cables chainflex.

Más información
 

Cadenas portacables para salas blancas

Cadenas portacables para aplicaciones en salas blancas Las cadenas portacables utilizadas en las salas blancas deben ser muy resistentes a la abrasión, ya que las partículas liberadas en el aire pueden contaminar la sala blanca si superan los estrictos límites especificados.

Certificados y sellos de calidad

Certificados y sellos de calidad La calidad de nuestros productos está probada y certificada. La calidad de igus está comprobada

Más productos para salas blancas

Soluciones para salas blancas Nuestros productos para salas blancas se someten a pruebas para la mejor clasificación posible de salas blancas (ISO clase 1).

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h