Tabla de selección e información de diseño para los carriles de guiado twisterchain

Nueva generación de carriles de guiado twisterchain

Disminuya los tiempos de instalación y los costes. Aumente la vida útil

Con el carril de guiado twister 01, las complejas tareas de ajuste son mínimas, reduciendo el tiempo de montaje de 6 a 2 horas. Además de reducir el ruido, la velocidad de carrera y la vida útil aumentan, gracias a su estructura fabricada casi íntegramente en plástico. Está disponible para todas las versiones de twisterchain de la gama de productos nueva y la original.
  • Idóneo para altas dinámicas gracias al guiado completo del ramal superior
  • Movimiento mucho más suave y silencioso de la twisterchain en el carril gracias al guiado continuo del ramal superior
  • Ramal superior guiado con un carril fabricado en plástico soportado por la longitud total
  • Opción de entrega completamente confeccionado
  • Ajuste, alineación y manipulación sencillas
  • Reducción del tiempo de montaje: de 6 a 2 horas
Nuevo carril de guiado twisterchain
A = ramal superior
B = ramal inferior
Un menor número de componentes, una manipulación sencilla. Aplicación a 180° (imagen)
La alineación del robot se simplifica gracias a los dientes en ángulo y los soportes perforados para fijar la altura

HF = Altura total
X1 = Distancia interior útil
= X2 = Distancia exterior útil
B = Eje de rotación
Espacio de construcción mínimo necesario del sistema de carriles de guiado twisterchain

Tamaños de instalación

X1 distancia interior útil y X2 distancia exterior útil del carril de guiado

AR [mm]X2 [mm]X1 [mm] en función de Bi [mm]
TC3248087,5100108125137,5150        
400480270250250220210200        
500580-350350320310300        
600680--450420410400        
TC42 87,5100108125137,5150162,5168175187,5200   
400480270250250220210200190190180--   
500580-250250220210200190190180180150   
600680--250220210200190190180180150   
TC56  --125137,5150162,5-175187200   
650730---470460450440-430420400   
750830----460450440-430420400   
850930-----450440-430420400   
2808 50687587,5100108125137,5150     
400480290280270270250250220210200     
500580390380370370350350320310300     
600680490480470470450450420410400     
3808 50687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280270270250250220210200190190180180150
500580390380370370350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390390380380350
4008 506575100112125137,5150162,5175187,5200  
650730540530520500490470460450440430420400  
750830640630620600590570560550540530520500  

Altura general

HF depende del radio de curvatura del carril de guiado de la twisterchain

R [mm]100125150175200250300400
SerieHF altura de instalación [mm]
TC32370420470520570670--
TC42380430480530580680--
TC56--500-6007008001000
2808370420470520570670--
3808380430480-580680--
4008--500-6007008001000

ángulo de rotación | W1 y Wtotal

Wtotal ángulo de rotación
Sistema [°]
W1ángulo de rotación
carril de guiado inferior [°]
90°45°
180°90°
270°135°
360°180°

ángulo de rotación

ángulo W2 del ramal superior [°] carril de guiado twisterchain

    
ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]  W2 Ángulo de rotación [°]
400TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
500TC32/TC42/2808/3808 90°90°90°90°90°90°90°90°
600TC32/TC42/2808/3808 135°135°135°135°90°90°90°90°
650TC56/4008/TC42 135°135°135°135°90°90°90°90°
750TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°90°90°
850TC56/4008/TC42 135°135°135°135°135°135°135°135°

Imagen
AR = Radio exterior de la cadena portacablesIR = Radio interior de la cadena portacables
R = Radio de curvaturaX1 = Radio interior mínimo (espacio de trabajo de la máquina)
X2 = Radio exterior AR, incl. holguraHF = Altura total del carril
W1 = Ángulo del ramal inferiorW2 = Ángulo del ramal superior
Wges. = Ángulo de rotación del sistema

Carril 9XXX.31 Carriles completos
(con soportes, ajuste de altura y terminales angulares)
Carril 9XXX.32
Carril de guiado para el ramal inferior y superior
(sin soporte ni ajuste de altura)
Carril 9XXX.30
Carril para el ramal inferior
(con terminales angulares)

Ejemplo de pedido de un carril de guiado

Ejemplo de pedido de un carril de guiado twistechain®


 
R - Radio de curvatura, añada el valor pertinente
Bi - Índice de altura, añada el valor pertinente
Radio exterior de la cadena portacables
Ángulo de rotación de la aplicación (90°, 180°, 270°, 360°)
Versión con carril
Carril de guiado de la serie seleccionada

Más ejemplos de pedido

Carril completoNº. de art. 94008.31.180.600/06.250
Solo carril de guiado inferiorNº. de art. 94008.30.180.600/06.250
Carril de guiado inferior y superior sin soporteNº. de art. 94008.32.180.600/06.250

Nº. de art.
Serie
Radio exterior
AR [mm]
Ángulo de rotación
de-a α [°]
Nº. de art.
Carril de guiado completo
Nº. de art.
Carril de guiado superior e inferior
Nº. de art.
Carril de guiado inferior
TC32 /
TC42 /
2808 /
3808
4000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R9XXX.32.360.500/Bi.R9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56
/ 4008
6500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R9XXX.32.180.750/Bi.R9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R