Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¡NOVEDAD! Certificado de garantía de 36 meses con información sobre la vida útil.
El calculador de vida útil es una herramienta para las cadenas portacables de igus®. La vida útil del sistema energético se calcula introduciendo el peso de llenado, el recorrido, la velocidad y la aceleración. También existe la opción de indicar la presencia de influencias externas como suciedad o impactos y especificar la temperatura ambiente.
La vida útil estimada se indica en carreras dobles y kilómetros.
Al hacer clic en "Página en el catálogo de la serie escogida", obtendrá más información y podrá realizar una consulta sobre la cadena portacables o hacer el pedido directamente.
El cálculo de vida útil solo está disponible para determinadas cadenas portacables, pero se amplía continuamente.
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h