Componentes para elevadores aéreos y plataformas telescópicas

Los elevadores aéreos y las plataformas telescópicas disponen de poco espacio para el suministro seguro de energía. Por eso, los usuarios prefieren utilizar cadenas portacables de polímero de alto rendimiento o cadenas portacables híbridas de plástico y acero de igus para proteger los cables y tubos que están sometidos a grandes cargas.
 
Las piezas de repuesto de igus para guiar, suministrar y sostener las plataformas elevadoras telescópicas, tales como las cadenas portacables y cables, los cojinetes de fricción, las guías lineales o los elementos de deslizamiento, son capaces de soportar las difíciles condiciones asociadas al uso de los equipos en el exterior bajo carga constante.
 
Como las cadenas portacables no tienen tornillos, no se pierden piezas debido a las vibraciones. Tampoco se oxidan ni se atascan al estar hechas de plástico. Además, permiten su apertura en cualquier momento y puede instalarse en minutos. En cuanto a los cables, presentan una alta resistencia a los rayos UV, están diseñados para el movimiento continuo en cadenas portacables y tienen una garantía de hasta 36 meses. No es necesario engrasar ni lubricar posteriormente los puntos de apoyo, ya que los cojinetes de fricción, los casquillos y las planchas plásticas de igus® no requieren ningún tipo de lubricación ni mantenimiento.
Modificación de una plataforma telescópica mediante la instalación de una cadena portacables híbrida igus

portacables más vendidos

Top 6 portacables más vendidos de igus

Recopilamos para usted los sistemas portacables más vendidos de igus. Encuentre fácilmente las soluciones estándar que mejor le funcionarán.

 
suministros de energía para ejes inclinados

Whitepaper: suministros de energía para máquinas con ejes inclinados.

caja de muestra gratuita para plataformas elevadoras telescópicas

¡Solicite la caja de muestra gratuita y pruébenos!

Novedades 2021

40% menos de tiempo de instalación

Importante ampliación de la gama E4Q

▲ Mejora tecnológica
  • Un 20% más de capacidad de carga gracias a los topes verticales y horizontales
  • Un 100% más de fuerza de extracción gracias a los travesaños con mecanismo de bloqueo doble
▼ Reducción de costes
  • Apertura y cierre sin necesidad de herramientas
  • 10% menos de peso al utilizar menos material
Más información sobre la E4Q
Apertura de las cadenas portacables de una sola vez
Bobina para el envío de cables chainflex por metros
Listones plásticos para mecanizar con una fricción mínima
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.


Solución lista para instalar para elevadores aéreos y plataformas elevadoras

Solución lista para instalar para elevadores aéreos y plataformas elevadoras

Sistema completo desde un mismo proveedor, testado de manera fiable y rápido de instalar

Los sistemas de cadenas portacables completamente confeccionados, que consisten en cadenas portacables, cables y tubos chainflex, así como los conectores adecuados o los accesorios metálicos necesarios de igus, garantizan un guiado seguro de los cables y los tubos hidráulicos en los brazos telescópicos.

Sistemas de cadenas portacables

Sistema de suministro de energía fiable y fácil

Los cables de alimentación, datos y fluidos, así como los tubos, deben guiarse con seguridad en las plataformas telescópicas. Las cadenas portacables de igus proporcionan un alto grado de protección para los cables no solo contra las influencias externas, sino también contra el desgaste causado por la extensión y retracción cíclica de los brazos telescópicos a diferentes velocidades.

Cadena portacables híbrida YE.42

Cadena portacables híbrida YE.42 La cadena portacables híbrida YE.42, fabricada en plástico y acero, es un 50% más ligera y fácil de instalar porque se puede abrir en cualquier punto y los eslabones se pueden sustituir individualmente.

Cadena portacables E4.1L

Cadena portacables E4.1L La cadena portacables de la serie E4.1L es fácil de instalar, resistente y ligera, y está disponible en stock en muchos tamaños con una amplia gama de accesorios.

Cadena portacables E2.1

Cadena portacables E2.1 La cadena portacables de la serie E2.1 es especialmente adecuada para espacios de instalación muy reducidos y longitudes autosoportadas cortas. Además, es fácil de montar y puede abrirse en cualquier punto.

Guiado de tubos hidráulicos

Cadena portacables E2.1 La cadena portacables E2 de igus con travesaños extensores proporciona un guiado seguro y fiable de dos tubos hidráulicos y se trata de la solución especial para las plataformas de trabajo montadas en camiones. Además, es muy resistente y compacta.

motion plastics para elevadores y plataformas aéreas: pruébelos usted mismo

Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos con esta caja de muestras, que contiene una selección de soluciones igus para el campo de los sistemas telescópicos y los ejes inclinados.
¡Pida ahora su caja de muestras gratuita!

Cables chainflex

Radios muy pequeños y cargas elevadas

Los cables chainflex soportan los mayores esfuerzos de flexión y permiten radios de curvatura muy pequeños, de hasta 4 veces el diámetro del cable. Todos los cables chainflex tienen una garantía de 36 meses.

Cable de control CF890/CF891

Cable de control CF890/CF891 Para uso flexible en presencia de aceite y aplicaciones interiores o exteriores sin exposición directa a la luz solar. Especialmente indicado para recorridos autosoportados de hasta 10 metros.

Cable de control CF77.UL/CF78.UL

Cable de control CF890/CF891 Para cargas muy elevadas y una resistencia prácticamente ilimitada al aceite, así como para aplicaciones de interior y exterior con resistencia media a la luz solar y recorridos de hasta 100 metros.

Cable de bus CFBUS.PUR

Cable de bus CFBUS.PUR Para cargas medias y una resistencia al aceite casi ilimitada, así como para aplicaciones en interiores y exteriores sin exposición directa a la luz solar. y recorridos de hasta 20 metros.

Tecnología de cojinetes plásticos

Cojinetes autolubricados con iglidur en lugar de bloques deslizantes que requieren mucho mantenimiento

La lubricación y el mantenimiento suponen costes elevados. Gracias a los cojinetes de plástico autolubricados de igus, las placas deslizantes de las plataformas telescópicas pueden diseñarse para un funcionamiento sin necesidad de lubricación ni mantenimiento. Además, suelen ser más económicas y duraderas que las soluciones metálicas.

Planchas plásticas

Planchas plásticas

Las planchas plásticas para mecanizado se han desarrollado para aplicaciones dinámicas y no requieren lubricación ni mantenimiento adicionales.

Servicio mantenimiento e instalación

igus también le ofrece un servicio de mantenimiento e instalación. Instalamos el sistema con garantía del sistema y también ofrecemos la posibilidad de un mantenimiento predictivo.

Mantenimiento predictivo con productos inteligentes

Mantenimiento predictivo con productos inteligentes La gama de los smart plastics de igus abarca varios sensores isense y los módulos de evaluación icom e icom. plus, que miden el estado operativo, indican el mantenimiento necesario y también interrumpen el funcionamiento antes de que se produzcan daños importantes en una instalación.

Servicio de instalación y mantenimiento

Servicio de instalación y mantenimiento Nos encargamos de la instalación con los costes calculables y, si lo desea, con un contrato de servicio para el sistema de suministro de energía completo de igus.

Problemas típicos y nuestras soluciones

Ejemplo de aplicación de transpaletas extendidas

Problema:
Los componentes pesados reducen la carga

La carga juega un papel importante en muchas aplicaciones con ejes inclinados o una función telescópica, ya que puede estar limitada por componentes pesados. En el caso de esta plataforma de trabajo telescópica, el objetivo es reducir al máximo el peso en la cesta.
Cadena portacables E4.1L

Solución:
Ahorre hasta un 30 % en peso con este suministro de energía

La cadena portacables E4.1L es muy robusta y ligera. No solo facilita aplicaciones telescópicas más largas, sino que permite un ahorro de peso de hasta el 30 %. Al mismo tiempo, proporciona más espacio útil en comparación con los modelos anteriores, mientras que el espacio de instalación permanece sin cambios.
Ejemplo de aplicación: longitudes autosoportadas de la cadena portacables en una apiladora

Problema:
Se establece un límite en las longitudes autosoportadas por los componentes utilizados

Las aplicaciones requieren un suministro de energía con una longitud autosoportada, como es el caso de esta apiladora. Sin embargo, el suministro de energía utilizado pone un límite a esta longitud. Por esta razón, se requieren suministros de energía que sean resistentes.
E4.1L en uso

Solución:
Suministro de energía con una gran longitud autosoportada

La distribución óptima de la cadena E4.1L con longitudes autosoportadas y soporta fuerzas de tracción/empuje de hasta 7000 N. Pesos de llenado hasta 600 kg/m con esta cadena portacables. Esta cadena portacables modular es especialmente adecuada para un uso autosoportado.
Suministro de energía con mangueras desgastadas

Problema:
El movimiento provoca que el material se desgaste

Al guiar las líneas hidráulicas, la alta presión ejercida sobre las mangueras significa que se puede esperar una mayor abrasión del material de la manguera además del movimiento. Ambos factores no solo constituyen un peligro durante la operación, sino que también pueden provocar averías.
La cadena portacables guía la manguera hidráulica

Solución:
Apoyo seguro que protege la manguera

La cadena portacables E4.1L aporta un soporte seguro para mangueras con presiones diferentes y su diseño cuida especialmente la manguera. Incluso cuando la manguera está en constante movimiento, el desgaste del material se reduce y la seguridad incrementa.
Grove Manlift con una cadena portacables en un espacio minúsculo

Problema:
Guiar cables y mangueras en los espacios de instalación más reducidos

En el caso de aplicaciones con extensión telescópica o mástil elevador, hay poco espacio para el suministro de energía. Esto significa que se requieren radios de curvatura muy ajustados que no todos los cables/mangueras y cadenas portacables pueden proporcionar. A su vez, también se requiere una vida útil especialmente larga.
Comparación de tamaños: cadena portacables y un lápiz

Solutción:
Radio de curvatura pequeño y duración extrema

Las cadenas portacables igus® y los cables fiables chainflex® tienen radios de curvatura muy pequeños, lo que permite instalarlos en espacios muy compactos. La estructura trenzada por grupos de los cables chainflex® hace que sean muy resistentes incluso bajo altas cargas de flexión.
Puntos de apoyo telescópicos de alto mantenimiento

Problema:
Lubricación incorrecta o insuficiente

Los puntos de apoyo telescópicos requieren mantenimiento y lubricación regulares. Esto implica un trabajo de mantenimiento constante para garantizar que el equipo sea seguro y funcione correctamente.
Cojinete libre de lubricación con barra hecha de material iglidur®

Solución:
Puntos de apoyo telescópicos libres de mantenimiento con iglidur®

El uso del plástico técnico iglidur® permite que los puntos de apoyo telescópicos sean libres de lubricación y mantenimiento. Puede fabricar el material usted mismo o pedir formas personalizadas fabricadas por igus®. La vida útil del plástico iglidur® se puede calcular online.

Los proyectos más fascinantes con productos de igus

Más información

Folleto Soluciones para plataformas elevadoras y telescópicas Descargue el folleto Soluciones para plataformas elevadoras y telescópicas en PDF.
Laboratorio de pruebas igus Calidad testada. Cada año se realizan más de 4.100 pruebas en cadenas portacables y cables, así como más de 12.000 pruebas en cojinetes plásticos.