E2/000 cadena portacables como versión con abrazaderas - dos partes

E/2000 cadena con travesaño extendidos Ya está disponible una gama de abrazaderas con sistema de apertura para las series 2400, 2600 y 3400 del sistema estándar de portacables de igus®, el sistema E2/000. El uso de abrazaderas en lugar de los travesaños aumenta considerablemente el espacio dentro de la cadena portacables y, por lo tanto, también garantiza que se puedan guiar grandes mangueras de aspiración. La gama de separadores internos para el ahorro de cables permite compartimentar este espacio interno y disponer de los cables y mangueras de su elección.
 

Adecuado para tubos de hasta 80 mm de diámetro exterior

Apertura en el radio interior o exterior mediante movimientos pivotantes

División interna modular adaptada para una óptima compartimentación del interior.

Abrazaderas y distribución interna con un diseño que no daña los cables

Gran fuerza de sujeción de la abrazadera.

E2000 Espacio interior incrementado, asiento seguro de separadores y distribución interna, también cuando la cadena portacables está abierta.
cadena Gama de productos disponible con abrazaderas de apertura rápida para las series 2400, 2600 y 3400.
E2000 Mecanismo especial con apertura por presión, abrir a lo largo en la izquierda ó la derecha.

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Unión y separación de eslabones, relleno de los tubos portacables

Applications

Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

e2000

Serie 2400/2500/2450

Altura interior hi: 41 mm
Anchuras interiores Bi: 50 - 100 mm
Radios de curvatura R: 75 - 250 mm
Paso: 33,3 mm
e2000

Serie 2600/2700/2650

Altura interior hi: 56 mm
Anchuras interiores Bi: 75 - 150 mm
Radios de curvatura R: 100 - 250 mm
Paso: 33,3 mm
e2000

Serie 3400/3500/3450

Altura interior hi: 85 mm
Anchuras interiores Bi: 100 - 200 mm
Radios de curvatura R: 125 - 300 mm
Paso: 67 mm

La E2 estándar

Apertura rápida desde la derecha o la izquierda con un destornillador o a mano. Mecanismo de apertura accesible desde arriba

Montaje ultrarrápido con el pulgar: sujeción segura sin dispositivos de cierre adicionales

Fijación segura de los separadores y elementos de distribución interior, incluso cuando la cadena portacables está abierta

Excelente estabilidad mecánica; la construcción y el material garantizan una larga vida útil

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Maquinaria de construcción en general

Manipulación de materiales

Maquinaria de construcción

Maquinaria de procesado de madera

Máquinas herramienta

Máquinas para vidrio

Maquinaria para la transformación de plásticos

Carreras largas

Industria de los semiconductores

Teatro e industria del entretenimiento

Vehículos

Y mucho más