E4/00 - La evolución de la E4.1 para operaciones silenciosas y de fácil ensamblaje.

Sistema E4/00
El sistema E4/00, el más versátil de las cadenas E4, es una opción segura para la mayoría de las aplicaciones (para recorridos > 200 m y para instalaciones laterales autosoportadas, utilice E4/4). El principio eslabón interior/eslabón exterior facilita el montaje y desmontaje. Las medidas de diseño, como el freno en la parada, reducen en gran medida los ruidos de funcionamiento.
 
Industrias y aplicaciones típicas
Robots y equipos de manipulación, tecnología de transporte, tecnología de refrigeración, maquinaria de construcción, máquinas-herramienta, carpintería, máquinas de todo tipo, semiconductores, aplicaciones de salas limpias, cámaras frigoríficas, máquinas de soldar, aplicaciones marítimas, ingeniería mecánica general, etc.

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para aplicaciones particularmente exigentes

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 220

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 40-300 mm
Radio de curvatura R: 55-250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 280

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 380

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 400

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 600

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-600 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 640

Altura interior hi: 112 mm
Anchura interior Bi: 87-562 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

Con travesaños en cada eslabón y rellenable por ambos lados - Para casi todo tipo de aplicaciones

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 290

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 63-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 390

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 75-350 mm
Paso: 67 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Serie 410

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 601

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-600 mm
Radio de curvatura R: 200-1.000 mm
Paso: 143 mm

Tubo portacables abatible por ambos lados - Completamente cerrado y con protección contra virutas

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R760

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 63-250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R770

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 125-300 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R780

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 50-300 mm
Radio de curvatura R: 125-350 mm
Paso: 67 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Serie R880

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 75-462 mm
Radio de curvatura R: 150-500 mm
Paso: 91 mm

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R608

Altura interior hi: 108 mm
Anchura interior Bi: 200-500 mm
Radio de curvatura R: 250-1.000 mm
Paso: 143 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montaje, desmontaje y apertura de cadenas y tubos portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!