Sistema de cadena portacables de bajo mantenimiento con ruedas de plástico triboptimizado
2Travesaños autodeslizantes tipo peine
3Ruedas y eslabones de un diseño especial que los hace especialmente silenciosos
4Las ruedas superiores y las inferiores se desplazan unas encima de las otras
5Ruedas y eslabones con el mismo paso
64 Altura interior: 32 mm, 42 mm, 56 mm y 80 mm disponibles
A1 = Extremo móvil | A2 = Extremo fijo | B1 = Extremo móvil |
B2 = Extremo fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Altura nominal de montaje | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = Voladizo, radio de la cadena en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = Voladizo para largos recorridos de deslizamiento |
K2 = *Suplemento | H2 = *Altura de montaje |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máxima de rotación/aceleración máxima de rotación | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Peso de llenado | Máx. 7,00 [kg/m] |
Material/Temperatura permitida °C | igumid G/de -40° a +120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Referéncia del artículo | Ancho interior | Ancho exterior | Alto interior | Alto exterior | Radio de curvatura | Peso | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.42.10.100.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 100 | 3,95 | 268 | 201 | 450 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.125.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 125 | 3,95 | 318 | 226 | 530 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.150.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 150 | 3,95 | 368 | 251 | 610 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.200.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 200 | 3,95 | 468 | 301 | 765 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.250.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 250 | 3,95 | 568 | 351 | 920 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.300.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 300 | 3,95 | 668 | 401 | 1080 | 14,00 EUR | |
P4.42.10.350.0 | 100 | 154 | 42 | 64 | 350 | 3,95 | 768 | 451 | 1235 | 14,00 EUR | |
P4.42.15.100.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 100 | 4,22 | 268 | 201 | 450 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.125.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 125 | 4,22 | 318 | 226 | 530 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.150.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 150 | 4,22 | 368 | 251 | 610 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.200.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 200 | 4,22 | 468 | 301 | 765 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.250.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 250 | 4,22 | 568 | 351 | 920 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.300.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 300 | 4,22 | 668 | 401 | 1080 | 14,59 EUR | |
P4.42.15.350.0 | 150 | 204 | 42 | 64 | 350 | 4,22 | 768 | 451 | 1235 | 14,59 EUR | |
P4.42.20.100.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 100 | 4,47 | 268 | 201 | 450 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.125.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 125 | 4,47 | 318 | 226 | 530 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.150.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 150 | 4,47 | 368 | 251 | 610 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.200.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 200 | 4,47 | 468 | 301 | 765 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.250.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 250 | 4,47 | 568 | 351 | 920 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.300.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 300 | 4,47 | 668 | 401 | 1080 | 15,04 EUR | |
P4.42.20.350.0 | 200 | 254 | 42 | 64 | 350 | 4,47 | 768 | 451 | 1235 | 15,04 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
42.1 | 0,55 EUR | |
42.1.1 | 0,84 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
42.2 | 0,55 EUR | |
42.2.1 | 0,84 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
42.3 | 0,58 EUR | |
42.3.1 | 0,85 EUR |
Referencia | ||
---|---|---|
42.5 | 0,55 EUR | |
42.5.1 | 0,84 EUR |
Referencia | Anchura | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 1,04 EUR | |
3210.150 | 150 | 1,34 EUR | |
3210.200 | 200 | 1,65 EUR | |
3210.250 | 250 | 1,96 EUR | |
3200.100 | 100 | 0,95 EUR | |
3200.150 | 150 | 1,28 EUR | |
3200.200 | 200 | 1,58 EUR | |
3200.250 | 250 | 1,88 EUR |
Número de pedido |
---|
Para conexiones oscilantes
Sujeción segura a su aplicación
Mismo kit (de 2 piezas) para cadenas de todas las anchuras
Eléctricamente conductor
Referencia | Bi | A |
---|