×
Sistemas clásicos - disponible de forma permanente
Descarga
Catálogo "clásico" - todos los productos disponibles, hasta los más antiguos
D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf
Sistemas de cadena e-chain® Zipper con apertura en cremallera - Rápida instalación con el sistema de apertura tipo cremallera
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Apertura y cierre rápidos con el diseño tipo "cremallera"
Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm
Series 15
Serie E2 mini "Clásica" - De una o dos piezas - Pequeña hasta tamaños intermedios
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Diseño cerrado
Altura interior hi: 18 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 28 - 180 mm
Paso: 30.5 mm
Series 10
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Apertura rápida por un lateral del radio exterior
Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 48 - 125 mm
Paso: 30.5 mm
Series B15
E2 medium "Classic" - Para construcciones nuevas, utilice la serie E2/000
Diseño cerrado
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Apertura de los eslabones por el interior
Se abre por un lado
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
Apertura de los eslabones por el exterior
Se abre por un lado
Diseño cerrado
Series 200
, Altura interior hi: 25 mm, Anchuras interiores Wi: 25 - 125 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 26
, Altura interior hi: 35 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 200 mm, Radios de curvatura R: 63 - 250 mm, Paso: 56 mm
Series 20
, Altura interior hi: 25 mm, Anchuras interiores Wi: 11 - 103 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 30
, Altura interior hi: 45 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 175 mm, Radios de curvatura R: 75 - 300 mm, Paso: 67 mm
Apertura fácil por un lateral, apertura de los eslabones por el interior
Series 240
, Altura interior hi: 25 mm, Anchuras interiores Wi: 25 - 125 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 27
, Altura interior hi: 35 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 200 mm, Radios de curvatura R: 63 - 250 mm, Paso: 56 mm
Series 340
, Altura interior hi: 45 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 250 mm, Radios de curvatura R: 75 - 300 mm, Paso: 67 mm
Series 36
, Altura interior hi: 45 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 175 mm, Radios de curvatura R: 75 - 300 mm, Paso: 67 mm
Apertura fácil por un lateral, apertura de los eslabones por el exterior
Series 250
, Altura interior hi: 25 mm, Anchuras interiores Wi: 25 - 125 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 27
, Altura interior hi: 35 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 200 mm, Radios de curvatura R: 63 - 250 mm, Paso: 56 mm
Series 350
, Altura interior hi: 45 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 250 mm, Radios de curvatura R: 75 - 300 mm, Paso: 67 mm
Series 25
, Altura interior hi: 25 mm, Anchuras interiores Wi: 11 - 103 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 35
, Altura interior hi: 45 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 175 mm, Radios de curvatura R: 75 - 300 mm, Paso: 67 mm
Serie E2 R "Clásica" - Tubo portacables E-Tubes de dos piezas - Protección contra virutas - Funcionamiento suave
Destapable en el radio exterior
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Tubo portacables E-Tube en dos piezas
Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm
Series R58 "Classic"
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Tubo portacables E-Tube en dos piezas
Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm
Series R68 "Classic"
E4/light "Classic" - Serie descatalogada - Para nuevos diseños, considere la serie E4/light
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!
Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados
Con tapa giratoria
Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados
Series 140
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 142
, Altura interior hi: 62 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 150
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 150 - 500 mm, Paso: 91 mm
Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados
Series 141
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 143
, Altura interior hi: 62 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 151
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 150 - 500 mm, Paso: 91 mm
Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados, tapa giratoria
Series R188
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 462 mm, Radios de curvatura R: 150 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series R198
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 462 mm, Radios de curvatura R: 200 - 500 mm, Paso: 91 mm
E4/0 "Classic" - Serie descatalogada - Para nuevos diseños, considere la serie E4.1
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados
Con tapa giratoria
Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados
Series 22
, Altura interior hi: 28 mm, Anchuras interiores Wi: 40 - 300 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 28
, Altura interior hi: 32 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 63 - 300 mm, Paso: 56 mm
Series 38
, Altura interior hi: 42 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 75 - 350 mm, Paso: 67 mm
Series 40
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 50
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 150 - 1000 mm, Paso: 91 mm
Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados
Series 23
, Altura interior hi: 28 mm, Anchuras interiores Wi: 40 - 300 mm, Radios de curvatura R: 55 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series 29
, Altura interior hi: 32 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 63 - 300 mm, Paso: 56 mm
Series 39
, Altura interior hi: 42 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 400 mm, Radios de curvatura R: 75 - 350 mm, Paso: 67 mm
Series 41
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 135 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series 51
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 600 mm, Radios de curvatura R: 150 - 1000 mm, Paso: 91 mm
Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados, tapa giratoria
Series R76
, Altura interior hi: 28 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 300 mm, Radios de curvatura R: 75 - 250 mm, Paso: 46 mm
Series R77
, Altura interior hi: 32 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 300 mm, Radios de curvatura R: 125 - 300 mm, Paso: 56 mm
Series R78
, Altura interior hi: 42 mm, Anchuras interiores Wi: 50 - 300 mm, Radios de curvatura R: 125 - 350 mm, Paso: 67 mm
Series R88
, Altura interior hi: 56 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 462 mm, Radios de curvatura R: 150 - 500 mm, Paso: 91 mm
Series R98
, Altura interior hi: 80 mm, Anchuras interiores Wi: 75 - 462 mm, Radios de curvatura R: 200 - 1000 mm, Paso: 91 mm
E-Band
Rellenable por el radio exterior
Altura interior hi: 25.5 mm
Anchura interior Bi: 25.5 mm
Radios de curvatura R: 45 - 200 mm
Paso: 25 mm
Series E-Band
(Archivo PDF)
Sistema autodeslizante
Versión 2 - Para series de cadena 200 e-chains®
Dientes autodeslizantes moldeados por inyección a lo largo del radio interior
Altura interior hi: 25 mm
altura interior Bi: 57 mm
radio de flexión R: 100 mm
paso: 45 mm
Series AG200
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!