separador con peine

Separadores con fijación tipo peine integrados

Para el primer o último eslabón

Para espacios de instalación muy reducidos

Accesorio para el sistema de cadena portacables igus®

Fácil de instalar, sin necesidad de tornillos

El número "n" depende de los cables (diámetro, tipo) y del espacio disponible


 
Número de artículo del separador para alivio de tensiónPara las seriesNúmero de dientesAnchuraAnchura del travesañoDistancia mínimaDiametro máx. del cable Ø 
   Dim. A [mm]Long. B [mm]Longitud C li / re [mm]Long. D [mm] 
21.1.Z1400/15002104-6 Consultar
2020.Z2400/25002104-6 Consultar
2020.ZR2450/24802104-6 Consultar
262.Z2600/27003104-6 Consultar
301.Z3400/35003184-14 Consultar
34501.Z3450/38003144-10 Consultar
1585.01.ZR157/R1583224-18 Consultar
1685.01.ZR167/R1684224-18 Consultar
481.ZRR482103,5106,5 Consultar
T2103.Z210284134 Consultar
T2103.ZE4.21284134 Consultar
28.ZE4.282104-8 Consultar
28.ZTR4.282104-8 Consultar
48.ZE4.48L2144,5820 Consultar
48.ZSE4.48L2144,5820 Consultar
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124 Consultar
E6.35.02.ZE6.35384124 Consultar
E6.40.02.ZE6.403134-8 Consultar
Los separadores de alivio de tensión se montan en el primer o el último eslabón de la cadena. Del mismo modo, pueden instalarse de forma alternativa sistemas de alivio de tensión «intermedios» a lo largo de la cadena.

Descripción general

1400/1500
E2/000 Cadenas portacables
Sin montar 21.1.Z
Montado 21.1.Z.1
R157/R158
tubo E2
Sin montar 1585.01.Z
Montado 1586.01.Z
2400/2500
E2/000 Cadenas portacables
Sin montar 2020.Z
Montado 2120.Z
R167/R168
tubo E2
Sin montar 1685.01.Z
Montado 1686.01.Z
2450/2480
tubo E2/000
Sin montar 2020.ZR
Montado 2120.ZR
R48
tubo E2
Sin montar 481.ZR
Montado 482.ZR
2600/2700
E2/000 Cadenas portacables
Sin montar 262.Z
Montado 263.Z
E6.29
Cadenas portacables E6
Sin montar E6.29.02.Z
Montado E6.29.12.Z
3400/3500
E2/000 Cadenas portacables
Sin montar 301.Z
Montado 311.Z
.
T3.29
Cadenas portacables T3
Sin montar E6.29.02.Z
Montado E6.29.12.Z
3450/3480
E2/000 Cadenas portacables
Sin montar 34501.Z
Montado 34511.Z
E6.35
Cadenas portacables E6
Sin montar E6.35.02.Z
Montado E6.35.12.Z
E4.21
Cadenas portacables E4.1
Sin montar T2103.Z
Montado T2113.Z
Cadenas portacables E6.40/E61.40
E6
sin montar E6.40.02.Z
montado E6.40.12.Z
Tubos portacables R4.28
R4.1
sin montar 28.ZT
Montado 28.ZT.1
Cadenas portacables E4.28
y E4.1
sin montar 28.Z
Montado 28.Z.1
48 Z
Cadenas portacables E4.48L
E4.1L
sin montar 48.Z
montado 48.Z.1
48 ZS
Cadenas portacables E4.48L
E4.1L
sin montar 48.ZS
montado 48.ZS.1