My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Cadenas portacables para robots

Guiado de energía a todos los ejes, especialmente para uso en robots. Para el eje 1, la cadena twisterchain ofrece una protección ideal de los cables ante movimientos rotatorios y espirales. Los ejes 2-6 pertenecen al área de aplicación del sistema triflex® R. Resistente a los impactos, con par resistente, tope externo y una flexión de +/- 10° en cada eslabón: estas son las propiedades que hacen de la cadena triflex® R, la mejor cadena portacables de la gama e-chain® para robots.

Productos

triflex® R

triflex® R  
Movimientos de tres ejes

  • Altura interior útil: de 10 a 46,8 mm
  • Ideal para movimientos multieje exigentes
  • Gran resistencia a la torsión
  • Fácil de acortar y alargar
  • Protección contra fuerzas de tracción y radio mínimo de curvatura definido
  • Muchas versiones disponibles
  • Premio iF Design Award 2004, 2007 & 2013

Nueva twisterchain

Nueva twisterchain

Generación actual

 
Resistente, silenciosa, compatible con cargas altas y giros de hasta 540°

  • Altura interior: de 28 a 56 mm
  • Travesaños con apertura a presión a lo largo del radio interior
  • Más resistente y con mayor capacidad de peso de llenado
  • Un 25 % más ligera que la versión anterior de la twisterchain
  • Funcionamiento más silencioso y compatible con dinámicas altas (con un nuevo carril)
  • Interior liso que protege los cables
  • Testada 1 millón de ciclos en el laboratorio de igus®
  • Movimientos rotatorios incluso superiores a 1m/s y hasta 540° (360° desde almacén)

Twisterchain

Twisterchain

Modelo anterior a la nueva twisterchain

 
Movimientos circulares y espirales

  • Altura interior: de 28 a 56 mm
  • Abatible a lo largo del radio interior y exterior
  • Versión clásica

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Francisco Javier Martínez

Escribir un correo electrónico

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h