Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Apertura y cierre del tirón para la serie E4

Las herramientas testadas en la fábrica de igus®, ahora están a la venta para abrir y cerrar cómodamente las cadenas portacables de igus®. Exclusivo para cadenas portacables de la serie E4. El montaje es mucho más fácil, sobre todo, para cadenas portacables con gran cantidad de travesaños.
 

Montaje simplificado especialmente para zonas de difícil acceso

Reducción notable del tiempo de montaje

Descripción general de la herramienta de apertura para cadenas portacables


A = para la anchura del travesaño superior | 650 travesaños destapables
 
B = para la anchura de travesaños inferiores | 450 travesaños destapables
 
C = para la anchura del travesaño superior | 450 travesaños destapables
 
D = para la anchura del travesaño superior, ambos lados | 450 travesaños destapables

Referencia   Normalmente abierta para cadenas portacables  
       
MAT0051123   A  Solicitar
MAT0051122   B  Solicitar
MAT0051121   C  Solicitar
MAT0051124*   D  Solicitar
       
* sin travesaños


Más información:


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h