My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Guíe datos, energía, fluidos y aire en un solo sistema: micro flizz®

Sistema preconfigurado en un diseño modular

Un sistema completo libre de mantenimiento, compacto, silencioso y económico como alternativa a los carriles electrificados

  • Fácil de limpiar
  • Sin contaminación atmosférica por particulas debido a la abrasión
  • Silencioso, libre de mantenimiento y fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamiento de hasta 6 m/s en aplicaciones de aceleraciones altas
  • Velocidad de datos de hasta 10 GB/s. Guiado seguro de cables de fibra óptica y cables de bus
  • Recorridos de hasta 100 m
  • Instalación tanto horizontal como vertical
  • Espacio de instalación reducido
  • Tecnología isense CF.D opcional para el monitoreo del cable de bus
  • También disponible con una cadena portacables eléctricamente conductora con protección ESD

 

Programa de suministro MF06

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
microflizz  

Más tamaños 
Holgura vertical del sistema completo:108,48 mm
Anchura de instalación del sistema completo:29,5 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril:2, 3 y 6 m
Material de los carrilesAluminio fundido
Diámetro máximo del cable:Ø 8 mm
  

Programa de suministro MF08

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
microflizz  

Más tamaños  
Holgura vertical del sistema completo: 161 mm
Anchura de instalación del sistema completo: 40,5 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril: 2, 3 y 6 m
Material de los carriles Aluminio fundido
Diámetro máximo del cable: Ø 9,5 mm
   

Programa de suministro MF10

Nº de pedido Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD PDF Consulta de precio Precios escalonados myCatalog
microflizz  

Más tamaños  
Holgura vertical del sistema completo: 275 mm
Anchura de instalación del sistema completo: 107,6 mm
Longitud recomendada de las secciones de carril: Piezas estándar de 2 m de largo
Material de los carriles Perfil de aluminio anodizado duro
Diámetro máximo del cable: Ø 16 mm
   

micro flizz® en la industria alimentaria

Seguro y económico

Los sistemas de suministro de energía de la serie micro flizz® de igus se utilizan en una línea de producción de la industria alimentaria en la que se fabrican diferentes tipos de envases. Garantizan un guiado seguro y cumplen con todos los estándares higiénicos de la industria alimentaria al estar ensamblados de una forma especial.

micro flizz® en puertas

Compacto y libre de mantenimiento

El suministro de energía micro flizz® de igus se utiliza en las barras de seguridad para puertas. Este tipo de cadena portacables ha demostrado tener mejores resultados que los sistemas de carriles electrificados, los cuales requieren mucho mantenimiento, y que el uso de conductores, una solución poco segura.

microflizz  

1

El ramal superior e inferior de la cadena portacables flizz® están separados, lo que significa
menos fricción y menos energía cuando se mueve la cadena portacables

2

"Las alas" aseguran la cadena portacables en el canal de guiado

3

Un muelle de plástico hace que la cadena portacables se deslice suavemente en el canal flizz®, por lo que el ruido se reduce de manera significativa.

4

Sistema de alivio de tensión integrado en el carro para una fijación segura de los cables

5

Conexión universal gracias a las tres ranuras

6

La cadena portacables está fijada en el extremo móvil mediante el carro del extremo móvil

7

Recorrido inverso: doble llenado o dos recorridos independientes posibles.

 

microflizz  
microflizz  
microflizz  
microflizz  

La cadena portacables se coloca de forma segura en las alas del canal que se pliegan hacia el interior del radio.

Guiado de energía, datos y neumáticos en un único sistema También disponible como sistema premontado con chainflex®

Pequeña cadena portacables autoguiada en el canal de guiado, lo que genera mucha menos fricción. Limpio y sin mantenimiento.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h