Sistema de guiado de cables guidefast GFC+ para grúas de interior
El sistema de guiado de cables guidefast se puede instalar directamente en la viga de la grúa. Del mismo modo que el carril de guiado de cables guidefast en los motores del carro para polipasto, este sistema se integra de forma rápida y fácil en la propia viga de la grúa. El carril guidefast asegura que el brazo móvil permanezca en su posición de forma segura, incluso sometido a fuerzas de tracción máximas de forma temporal. El brazo móvil se desplaza fácilmente por la viga de la grúa, independientemente de la posición del elevador.
Seguro y ahorra espacio. Sin enredos de cables
Integrado en el diseño de la viga de la grúa
Transmite energía, datos y señales
Independiente del fabricante
Compatible con los conectores de paneles de control de todos los fabricantes
Ejemplo de pedido: para un carril de 20 m de largo y 350 mm de longitud voladiza
Carril de guiado de 10 piezas GFC.1.91.30.025.2000
2 conjuntos de amortiguadores GFC+.917.670
1 pieza para el punto móvil GFC+.917.934.350
662 eslabones de 10.025.048.0 + 1 conjunto de 1025.34PZ