autoglide easy chain®

La cadena autoglide easy es una cadena portacables rápida de llenar y económica con dientes autodeslizantes fabricados mediante inyección en el radio interior. La
reducción del tiempo de instalación es una de las principales características de estas cadenas portacables. El material utilizado, igumid NB, presenta más oportunidades de aplicación gracias a su flexibilidad, clasificación UL94-V2 y excelentes cualidades para salas blancas.

(1) Funcionamiento suave: deslizamiento escalonado del ramal superior sobre el ramal inferior
(2) Instalación rápida: diseño «easy» para la inserción de los cables simplemente mediante presión
(3) Rentable: precio económico gracias a su diseño de una pieza
(4) Guiado fiable: travesaños autodeslizantes de diseño tipo peine
(5) Universal: terminal con alivio de tensión integrado
autoglide easy chain

Gama de producto


Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie EA16

Altura interior Hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 48 mm
Radio de curvatura R: 75-100 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie EA25

Altura interior Hi: 25,2 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radio de curvatura R: 65-100 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días