autoglide E2/000AG

El autoglide E2/000AG elimina la necesidad de los molestos carriles de guiado para las aplicaciones de largo recorrido. Las mayores superficies de deslizamiento de los travesaños autodeslizantes garantizan una vida útil aún más larga del sistema. Una aleta de deslizamiento acoplable garantiza la inserción segura de la cadena portacables durante los primeros metros de recorrido. Las guías de suelo excéntricas sobre las que se desliza el sistema energético se fijan en el suelo cada 2 m. Se desplaza hasta 60 m sin carril de guiado a velocidades de hasta 2,0 m/s y tiempos de instalación rápidos para largos recorridos.(1) Funcionamiento suave: movimiento escalonado del ramal superior e inferior
(2) Recorrido fiable: la aleta con clip garantiza la alineación de la cadena portacables
(3) Práctico: desplazamiento en el suelo, sin carril de guiado
(4) Guiado seguro: travesaños autodeslizantes tipo peine
(5) Universal: terminal con alivio de tensión integrado
autoglide E2/000AG

Cadena portacables de dos piezas y apertura por el radio interior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2400AG

Altura interior Hi: 25 mm
Anchura interior Bi: 57-77 mm
Radio de curvatura R: 75-250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 2600AG

Altura interior Hi: 35 mm
Anchura interior Bi: 75-100 mm
Radio de curvatura R: 75-250 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días